Viento 300 R134a

Linha para vans e veículos de pequeno porte.

BENEFÍCIOS

  • Alta confiabilidade
  • Arquitetura simplificada
  • Versátil

VIENTO é um equipamento de refrigeração de instalação simplificada, somente acoplado ao motor do caminhão, projetado para veículos de até 28m³ especializados em entregas urbanas de produtos perecíveis, tais como vans ou baús frigoríficos. O VIENTO oferece o desempenho do líder mundial Carrier numa unidade leve, simples e extremamente versátil. De custo acessível, coloca ao alcance de todos a tecnologia de refrigeração dos especialistas.

CONFIÁVEL

Qualidade garantida pela excelência do líder mundial do mercado. Tecnologia comprovada, experimentada e testada por gerações anteriores de unidades de acoplamento direto, líderes de mercado. Capacidade duradoura de resfriamento e de ventilação, que protege a qualidade da mercadoria sob todas as condições.

SIMPLES

Fáceis de instalar, todas as unidades são extremamente planas e leves. Fácil de operar, dispondo de comando no interior da cabina e controle por microprocessador.

VERSÁTIL

Para todas as temperaturas ambientes, com unidades especificamente projetadas para condições severas. Para todos os veículos, adapta-se a vans ou baús frigoríficos. Para aplicações de produtos resfriados ou congelados.

BENEFÍCIOS

  • Alta confiabilidade
  • Arquitetura simplificada
  • Versátil

Especificações de performance

Dimensões do Condensador
505 x 874 x 194 mm

CabComand™
3.4" x 2.4" x 1.1"
(85 x 60 x 28 mm)

Capacidade de Refrigeração:
Ambient at 100°F (38°C)
2400 rpm

Temperatura do ar de retorno do Evaporador Operação Acoplado BTUH (Watts)
35°F ( 2°C) 9.000 (2.640)
0°F (-18°C) 4.450 (1.305)

VIENTO é um equipamento de refrigeração de instalação simplificada, somente acoplado ao motor do caminhão, projetado para veículos de até 28m³ especializados em entregas urbanas de produtos perecíveis, tais como vans ou baús frigoríficos. O VIENTO oferece o desempenho do líder mundial Carrier numa unidade leve, simples e extremamente versátil. De custo acessível, coloca ao alcance de todos a tecnologia de refrigeração dos especialistas.

CONFIÁVEL

Qualidade garantida pela excelência do líder mundial do mercado. Tecnologia comprovada, experimentada e testada por gerações anteriores de unidades de acoplamento direto, líderes de mercado. Capacidade duradoura de resfriamento e de ventilação, que protege a qualidade da mercadoria sob todas as condições.

SIMPLES

Fáceis de instalar, todas as unidades são extremamente planas e leves. Fácil de operar, dispondo de comando no interior da cabina e controle por microprocessador.

VERSÁTIL

Para todas as temperaturas ambientes, com unidades especificamente projetadas para condições severas. Para todos os veículos, adapta-se a vans ou baús frigoríficos. Para aplicações de produtos resfriados ou congelados.

BENEFÍCIOS

  • Alta confiabilidade
  • Arquitetura simplificada
  • Versátil

Especificações de performance

Dimensões do Condensador
505 x 874 x 194 mm

CabComand™
3.4" x 2.4" x 1.1"
(85 x 60 x 28 mm)

Capacidade de Refrigeração:
Ambient at 100°F (38°C)
2400 rpm

Temperatura do ar de retorno do Evaporador Operação Acoplado BTUH (Watts)
35°F ( 2°C) 9.000 (2.640)
0°F (-18°C) 4.450 (1.305)
VOCÊ TAMBÉM DEVE GOSTAR