Na targach Solutrans Carrier Transicold prezentuje wielotemperaturową wersję układu chłodzenia Vector® HE 19 z certyfikatem PIEK

RUEIL-MALMAISON, France -

Eurexpo, Lyon, Francja – Stoisko 4J195

Na targach Solutrans Carrier Transicold pokaże najnowszą wielotemperaturową wersję układu chłodzenia Vector HE 19 z certyfikatem PIEK. Będzie to światowa premiera. Nowa jednostka chłodząca do przyczep została zoptymalizowana, tak aby ograniczyć czynności konserwacyjne, a ponadto ma masę mniejszą o 10%*, nawet o 19%* mniejsze zużycie energii i nawet o 30%* mniejsze zużycie paliwa, co stanowi równowartość 5,4 ton emisji dwutlenku węgla mniej w skali roku. Carrier Transicold należy do koncernu Carrier, wiodącego globalnego dostawcy innowacyjnych technologii grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), a także chłodniczych, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji budynków.

Na targach Solutrans Carrier Transicold pokaże najnowszą wielotemperaturową wersję układu chłodzenia Vector HE 19 z certyfikatem PIEK. Będzie to światowa premiera. Nowa jednostka chłodząca do przyczep została zoptymalizowana, tak aby ograniczyć czynności konserwacyjne, a ponadto ma masę mniejszą o 10%*, nawet o 19%* mniejsze zużycie energii i nawet o 30%* mniejsze zużycie paliwa, co stanowi równowartość 5,4 ton emisji dwutlenku węgla mniej w skali roku. Carrier Transicold należy do koncernu Carrier, wiodącego globalnego dostawcy innowacyjnych technologii grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), a także chłodniczych, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji budynków.

Układ Vector HE 19 jest wyposażony w całkowicie elektryczną technologię E-DriveTM, która eliminuje napęd mechaniczny spotykany w układach chłodniczych z pasem napędowym, przekształcając moc silnika w elektryczność za pomocą generatora. Firma Carrier Transicold skonsolidowała ponadto technologię E-Drive™, dodając nową sprężarkę spiralną. Sprężarka jest całkowicie szczelna i ma tylko jedną ruchomą część w porównaniu z sześcioma w poprzedniej wersji, co ogranicza ryzyko wycieku czynnika chłodniczego i obniża zużycie energii.

„Aby stworzyć układ Vector HE 19, przeprowadziliśmy blisko 100 000 godzin testów. W przyczepach niektórych naszych klientów zainstalowaliśmy jednostki pilotowe, a testy wypadły bardzo pomyślnie. W nowej wersji zachowaliśmy dbałość o precyzję stanowiącą zaletę naszego układu, usprawniając dodatkowo efektywność i ograniczając koszty konsumentów” – wyjaśnił Bruno Chakiachvili, kierownik ds. produktów do przyczep w Carrier Transicold. „Certyfikat PIEK jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania i zapotrzebowanie przewoźników poszukujących zrównoważonych rozwiązań i elastyczności w obszarach miejskich pod względem czasu pracy”.

Inną nową cechą w układzie jest koncepcja „up flow”, która ułatwia przepływ powietrza z przodu do góry, ograniczając hałas i zużycie energii. Nowa jednostka jest również wyposażona w system zarządzania przepływem powietrza na podstawie efektu Coanda, co oznacza, że powietrze zbliża się do dachu, aby przemieścić się możliwie jak najszybciej na tył przyczepy w celu optymalizacji wentylacji wewnątrz i zapewnienia precyzyjnej kontroli łańcucha chłodzenia. Nowa wersja jest wyposażona w system sterowania APX™ wykorzystujący technologię Controller Area Network (CAN), przez co oferuje sterowanie różnymi prędkościami silnika i zarządza siłownikami i czujnikami w celu zoptymalizowania regulacji przepływu i temperatury czynnika chłodniczego.

Jeżeli chodzi o konserwację, czas działania między operacjami wymiany oleju wzrósł dwukrotnie z 1500 godzin do 3000 godzin*. Dla komfortu użytkowników, po raz pierwszy w Europie firma Carrier Transicold zastosowała w układzie Vector HE 19 duży wyświetlacz graficzny. Dzięki tym innowacjom operatorzy mogą teraz korzystać z niższych kosztów całkowitych własności i kosztów operacyjnych, przy ograniczonym oddziaływaniu na środowisko.

Nowy układ Vector HE 19 w wersji jedno- i wielotemperaturowej uzupełnia gamę jednostek chłodniczych CITY firmy Carrier Transicold, które również posiadają certyfikat PIEK:

  • Vector® 1950 MT City i Vector 1550 City wyposażonych w całkowicie elektryczny układ E-DriveTM do przyczep.
  • Supra® 1250 City
  • Supra® CNG

Układ Vector HE 19 z certyfikatem PIEK w wersji wielotemperaturowej będzie prezentowany na targach Solutrans 2019 od 19 do 23 listopada br. w Lyonie, na stoisku Carrier Transicold nr 4J195.

Więcej informacji na temat firmy Carrier Transicold oraz jej produktów i usług można uzyskać na stronie www.carriertransicold.pl. Śledź Carrier Transicold na Twitterze: @SmartColdChain.

O firmie Carrier Transicold
Firma Carrier Transicold pomaga w usprawnieniu transportu i dostaw towarów wymagających przewozów w ściśle określonych temperaturach, zapewniając kompletną linię urządzeń i usług do transportu chłodniczego oraz podgląd łańcucha chłodniczego. Od ponad 45 lat firma Carrier Transicold jest liderem w swojej branży, dostarczając klientom z całego świata zaawansowane, energooszczędne i przyjazne dla środowiska chłodnicze agregaty kontenerowe oraz zestawy generatorów, agregaty do samochodów dostawczych, ciężarowych, jak również naczep chłodniczych. Carrier Transicold należy do koncernu Carrier, wiodącego globalnego dostawcy innowacyjnych technologii HVAC, chłodniczych, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji budynków. Więcej informacji można znaleźć na stronie stronie www.carriertransicold.pl. Śledź Carrier na Twitterze: @SmartColdChain.

*Wynik techniczny na podstawie porównania między układami Vector 1950 i Vector HE 19.