Supra 1150 MT

Pełna elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

DOSTĘPNY W OPCJI :

r452a-inside-logo

Agregaty SUPRA 1150 MT oferują pełną elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i są wyposażone w ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

Przeznaczone do pracy w środowiskach dystrybucyjnych wymagających wielokrotnego otwierania drzwi — w tych trudnych warunkach agregaty chłodnicze SUPRA spisują się znakomicie dzięki swojej niezrównanej wydajności.

Agregaty chłodnicze SUPRA zapewniają wyjątkowo szybkie schładzanie i dokładną regulację temperatury przy wszystkich nastawach. Te zalety uzupełnia szeroka gama parowników wyposażonych w wentylatory elektryczne, zapewniające stały przepływ powietrza niezależnie do prędkości obrotowej silnika.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Wydajność znamionowa (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Wydajność przy napędzie od silnika diesla 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Wydajność przy napędzie od silnika diesla -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Wydajność grzewcza

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Masa
(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa) 576 kg

Silnik

Model CT3-69TV
Pojemność skokowa 1123 cm3
Liczba cylindrów 3
Interwał obsługi serwisowej 1000 godzin

Sprężarka

Model 05K4
Pojemność skokowa 400 cm3
Liczba cylindrów 4

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/400/3/50 Hz
Moc znamionowa 9 kW

Ilość czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy R-404A, R-452A
Ilość Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 69,2 dBA
Przy niskich obrotach 65,7 dBA
W trybie POSTÓJ 62,2 dBA

Agregat

Wymiary 971 x 1995 x 684 mm
Otwór w zabudowie dł. 100 x wys. 100 mm

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej

carrier-supra-1150-mt-mounting

Agregaty SUPRA 1150 MT oferują pełną elastyczność w zakresie dostaw wieloproduktowych i są wyposażone w ultracienki parownik, który można dostosować do różnorodnych wymagań konfiguracyjnych.

Przeznaczone do pracy w środowiskach dystrybucyjnych wymagających wielokrotnego otwierania drzwi — w tych trudnych warunkach agregaty chłodnicze SUPRA spisują się znakomicie dzięki swojej niezrównanej wydajności.

Agregaty chłodnicze SUPRA zapewniają wyjątkowo szybkie schładzanie i dokładną regulację temperatury przy wszystkich nastawach. Te zalety uzupełnia szeroka gama parowników wyposażonych w wentylatory elektryczne, zapewniające stały przepływ powietrza niezależnie do prędkości obrotowej silnika.

ZALETY

  • Wyjątkowe parametry wydajnościowe
  • Wysoka niezawodność
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Duży wybór parowników

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Wydajność znamionowa (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Wydajność przy napędzie od silnika diesla 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Wydajność przy napędzie od silnika diesla -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Wydajność grzewcza

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Masa
(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa) 576 kg

Silnik

Model CT3-69TV
Pojemność skokowa 1123 cm3
Liczba cylindrów 3
Interwał obsługi serwisowej 1000 godzin

Sprężarka

Model 05K4
Pojemność skokowa 400 cm3
Liczba cylindrów 4

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/400/3/50 Hz
Moc znamionowa 9 kW

Ilość czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy R-404A, R-452A
Ilość Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 69,2 dBA
Przy niskich obrotach 65,7 dBA
W trybie POSTÓJ 62,2 dBA

Agregat

Wymiary 971 x 1995 x 684 mm
Otwór w zabudowie dł. 100 x wys. 100 mm

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej

carrier-supra-1150-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
You May Also Like