Supra 850 U
Przeznaczony do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia i wyposażony standardowo w wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.
ZALETY
- Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
- Niezwykle cicha praca
- Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
- Lepsza dostępność serwisowa
- Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.
DOSTĘPNY W OPCJI :
Agregat SUPRA 850 U został specjalnie zaprojektowany do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia.
Przeznaczony do ciężarówek z zabudową jednokomorową o objętości d 57 m³.
SUPRA 950 U to pierwsza linia przeznaczonych do samochodów ciężarowych agregatów z silnikiem diesla, zaprojektowana specjalnie do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach i standardowo wyposażona w unikalne wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.
ZALETY
- Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
- Niezwykle cicha praca
- Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
- Lepsza dostępność serwisowa
- Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W) | 7 690 |
Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W) | 4 600 |
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w 0°C (W) | 6 550 |
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym -20°C (W) | 3 975 |
Wydajność grzewcza
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 3 360 |
Zasilanie elektryczne 18/-18 | 1 765 |
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
(AMCA 21085) m3/h | 2 840 |
Masa
(z akumulatorem)
Wersja S | 453 kg |
Silnik
Model | CT3-44TV |
Pojemność skokowa | 719 cm3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Interwał obsługi serwisowej | 750 godzin |
Sprężarka
Model | 05K4 |
Pojemność skokowa | 400 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 400/3/50 Hz |
Moc znamionowa | 5 kW |
Czynnik chłodniczy
Typ | R-404A, R-452A |
Ilość | 6,8 kg |
Ciśnienie akustyczne
Standardowe | |
Przy wysokich obrotach | 68,2 dBA |
Agregat
Wymiary | 647 x 1841 x 602 mm |
Agregat SUPRA 850 U został specjalnie zaprojektowany do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia.
Przeznaczony do ciężarówek z zabudową jednokomorową o objętości d 57 m³.
SUPRA 950 U to pierwsza linia przeznaczonych do samochodów ciężarowych agregatów z silnikiem diesla, zaprojektowana specjalnie do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach i standardowo wyposażona w unikalne wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.
ZALETY
- Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
- Niezwykle cicha praca
- Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
- Lepsza dostępność serwisowa
- Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W) | 7 690 |
Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W) | 4 600 |
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w 0°C (W) | 6 550 |
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym -20°C (W) | 3 975 |
Wydajność grzewcza
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 3 360 |
Zasilanie elektryczne 18/-18 | 1 765 |
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
(AMCA 21085) m3/h | 2 840 |
Masa
(z akumulatorem)
Wersja S | 453 kg |
Silnik
Model | CT3-44TV |
Pojemność skokowa | 719 cm3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Interwał obsługi serwisowej | 750 godzin |
Sprężarka
Model | 05K4 |
Pojemność skokowa | 400 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 400/3/50 Hz |
Moc znamionowa | 5 kW |
Czynnik chłodniczy
Typ | R-404A, R-452A |
Ilość | 6,8 kg |
Ciśnienie akustyczne
Standardowe | |
Przy wysokich obrotach | 68,2 dBA |
Agregat
Wymiary | 647 x 1841 x 602 mm |