Xarios 350 MT

Agregaty do małych i średnich pojazdów z zabudową chłodniczą

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.


PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO


Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.


ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI


Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.


KOMFORT KIEROWCY


W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Standby capacity (W) 1 860 1 610 1 570
Standby capacity (W) 910 730 740

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 3 100

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 820 730 750

Weight

Road condenser weight 42 kg
Road and standby condenser 85 kg
Evaporator MXS 850 19 kg
Evaporator MXS 600 15 kg
Evaporator  MXV 850 17 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Displacement 147 cm3 147 cm3
n° of cylinders 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Rating Depends on configuration

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,6 kg

Sound Pressure

High speed 57 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm

Wielkości podano dla temperatury otoczenia +30°C i rzadkiego otwierania drzwi. Temperatury w komorach są w pełni odwracalne.

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.


PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO


Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.


ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI


Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.


KOMFORT KIEROWCY


W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Standby capacity (W) 1 860 1 610 1 570
Standby capacity (W) 910 730 740

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 3 100

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 820 730 750

Weight

Road condenser weight 42 kg
Road and standby condenser 85 kg
Evaporator MXS 850 19 kg
Evaporator MXS 600 15 kg
Evaporator  MXV 850 17 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Displacement 147 cm3 147 cm3
n° of cylinders 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Rating Depends on configuration

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,6 kg

Sound Pressure

High speed 57 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm

Wielkości podano dla temperatury otoczenia +30°C i rzadkiego otwierania drzwi. Temperatury w komorach są w pełni odwracalne.

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like