Xarios 300

Agregaty do małych i średnich pojazdów z zabudową chłodniczą

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.


PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO


Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.


ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI


Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.


KOMFORT KIEROWCY


W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MXV850 MXS850
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 860 3 060
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 650 1 690
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 2 240 2 440
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 150 1 300
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C 1 820 1 940
Standby capacity (W) -20/30°C 890 760

Wydajność grzewcza

  MXV 850 MXS 850
Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 2 800 2 800

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Masa

Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ 66 kg
Parownik MXV 850 17 kg
Parownik MXS 850 19 kg

Sprężarka

  Sprężarka z napędem od silnika pojazdu Sprężarka zasilana elektrycznie
Model Carrier 150 Carrier 150
Pojemność skokowa 147 cm3 147 cm3
Liczba cylindrów 6 6

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Moc znamionowa 1890 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1,4 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 505 x 1 125 x 238 mm

XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.


PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO


Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.


ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI


Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.


KOMFORT KIEROWCY


W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.

ZALETY

  • Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MXV850 MXS850
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 2 860 3 060
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 650 1 690
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 2 240 2 440
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 150 1 300
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C 1 820 1 940
Standby capacity (W) -20/30°C 890 760

Wydajność grzewcza

  MXV 850 MXS 850
Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) 2 800 2 800

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Masa

Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ 66 kg
Parownik MXV 850 17 kg
Parownik MXS 850 19 kg

Sprężarka

  Sprężarka z napędem od silnika pojazdu Sprężarka zasilana elektrycznie
Model Carrier 150 Carrier 150
Pojemność skokowa 147 cm3 147 cm3
Liczba cylindrów 6 6

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Moc znamionowa 1890 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1,4 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 505 x 1 125 x 238 mm
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like