Xarios 200
Agregaty do małych i średnich pojazdów z zabudową chłodniczą
ZALETY
- Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
- Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego
XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.
PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO
Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.
ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI
Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.
KOMFORT KIEROWCY
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.
ZALETY
- Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
- Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
MXV 850 | MXS 850 | |
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) | 930 | 980 |
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C | 1 280 | 1 300 |
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C | 620 | 580 |
Wydajność grzewcza
MXV 850 | MXS 850 | |
Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Masa
Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ | 53 kg |
Parownik MXV 850 | 17 kg |
Parownik MXS 850 | 19 kg |
Sprężarka
Sprężarka z napędem od silnika pojazdu | Sprężarka zasilana elektrycznie | |
Model | Carrier 130 | PS130 |
Pojemność skokowa | 131 cm3 | 12,7 |
Liczba cylindrów | 6 | Rotary |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Moc znamionowa | 990 W |
Czynnik chłodniczy
Typ | R-404A |
Ilość | 1,4 kg |
Ciśnienie akustyczne
Przy wysokich obrotach | 54,6 dBA |
Agregat
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | 480 x 864 x 232 mm |
XARIOS to rodzina agregatów chłodniczych z napędem bezpośrednim, znajdujących wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w zastosowaniach jedno- lub wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 45 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.
PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO
Agregaty XARIOS, w których zastosowano czynnik chłodniczy R404A, oferują szeroki zakres wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje wielotemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wieloproduktowych.
ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI
Linia agregatów XARIOS zachowuje właściwe proporcje pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, umożliwia prosty i szybki montaż, charakteryzuje się lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.
KOMFORT KIEROWCY
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawy komfortu kierowcy, agregaty linii XARIOS charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu. Łatwy w obsłudze kabinowy moduł sterowania umożliwia automatyczny wybór pracy w trybie drogowym lub w trybie drogowym i postojowym. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.
ZALETY
- Bardzo płaski parownik zapewniający więcej miejsca dla załadunku
- Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji w wyniku zastosowania bezszczotkowych wentylatorów i zaawansowanego sterownika elektronicznego
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
MXV 850 | MXS 850 | |
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) | 930 | 980 |
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C | 1 280 | 1 300 |
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C | 620 | 580 |
Wydajność grzewcza
MXV 850 | MXS 850 | |
Układ grzewczy 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Masa
Skraplacz w wersji DROGA i POSTÓJ | 53 kg |
Parownik MXV 850 | 17 kg |
Parownik MXS 850 | 19 kg |
Sprężarka
Sprężarka z napędem od silnika pojazdu | Sprężarka zasilana elektrycznie | |
Model | Carrier 130 | PS130 |
Pojemność skokowa | 131 cm3 | 12,7 |
Liczba cylindrów | 6 | Rotary |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Moc znamionowa | 990 W |
Czynnik chłodniczy
Typ | R-404A |
Ilość | 1,4 kg |
Ciśnienie akustyczne
Przy wysokich obrotach | 54,6 dBA |
Agregat
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | 480 x 864 x 232 mm |