Pulsor 400 MT

Stałe chłodzenie przez cały dzień

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

pharma-select-logo

Utrzymanie stałego chłodzenia w ciągu zaplanowanych intensywnych dostaw stanowi wyzwanie każdego dnia. Przy wyborze agregatu chłodniczego trzeba mieć pewność, że umożliwi on dostarczanie towaru w idealnym stanie i będzie niezawodny.

POTRZEBA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ…

Częste postoje, wielokrotne otwieranie drzwi, korki, wielotemperaturowe przewozy i wrażliweprodukty – trudno jest zapewnić utrzymanie łańcucha chłodniczego. Aby utrzymywać właściwą temperaturę, agregat chłodniczy musi w każdych warunkach zapewniać szybkie schładzanie i wysoką wydajność.

…NAWET PRZY PRACY NA BIEGU JAŁOWYM

Konwencjonalne agregaty chłodnicze są zależne od prędkości obrotowej silnika i osiągają optymalną wydajność przy 2 400 obr/min. Jednak podczas dostaw miejskich silnik samochodu dostawczego pracuje przez 90% czasu z niską prędkością obrotową (poniżej 2400 obr./min)*. Pogarsza to wydajność chłodniczą i sprawia, że utrzymanie właściwej temperatury towarów staje się jeszcze trudniejsze.
* W standardowym cyklu dostaw miejskich
NASZE ROZWIĄZANIE: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor. Korzystając z technologii E-Drive, polegającej na zastosowaniu falownika i hermetycznej sprężarki o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MCL 850 MCV 850 MCS 600
Wydajność znamionowa (-20°C/30°C) (W) 1 930 1 930 1 930
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W)
3 115 2 810 2 525
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W)
1 785 1 560 1 260
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W)
3 115 2 810 2 525
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W)
1 785 1 560 1 260
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C
3 160 2 780 2 580
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C
1 805 1 570 1 275

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy (W) 2 100 2 100 1 500
W trybie zasilania elektrycznego (W)
2 100 2 100 1 500

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 1 030 1 015 695

Masa

Skraplacz 91 kg
Parownik MCL850 22 kg
Parownik MCV850 19 kg
Parownik MCS600 17 kg

Sprężarka

Model BS330/MS330
Pojemność skokowa 32,7 cm3
Liczba cylindrów

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Moc znamionowa W zależności od konfiguracji

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość W zależności od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary skraplacza (gł. x szer. x wys.) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC) 

**Stand by capacities are given for 400 VAC version

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej, Wielkości podano dla temperatury otoczenia +30°C i rzadkiego otwierania drzwi. Temperatury w komorach są w pełni odwracalne. (Moduł logiczny agregatu Pulsor przyjmuje domyślnie, że mniejszy parownik jest przeznaczony dla mniejszej komory)

carrier-pulsor-400-mt-mounting

Utrzymanie stałego chłodzenia w ciągu zaplanowanych intensywnych dostaw stanowi wyzwanie każdego dnia. Przy wyborze agregatu chłodniczego trzeba mieć pewność, że umożliwi on dostarczanie towaru w idealnym stanie i będzie niezawodny.

POTRZEBA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ…

Częste postoje, wielokrotne otwieranie drzwi, korki, wielotemperaturowe przewozy i wrażliweprodukty – trudno jest zapewnić utrzymanie łańcucha chłodniczego. Aby utrzymywać właściwą temperaturę, agregat chłodniczy musi w każdych warunkach zapewniać szybkie schładzanie i wysoką wydajność.

…NAWET PRZY PRACY NA BIEGU JAŁOWYM

Konwencjonalne agregaty chłodnicze są zależne od prędkości obrotowej silnika i osiągają optymalną wydajność przy 2 400 obr/min. Jednak podczas dostaw miejskich silnik samochodu dostawczego pracuje przez 90% czasu z niską prędkością obrotową (poniżej 2400 obr./min)*. Pogarsza to wydajność chłodniczą i sprawia, że utrzymanie właściwej temperatury towarów staje się jeszcze trudniejsze.
* W standardowym cyklu dostaw miejskich
NASZE ROZWIĄZANIE: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor. Korzystając z technologii E-Drive, polegającej na zastosowaniu falownika i hermetycznej sprężarki o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MCL 850 MCV 850 MCS 600
Wydajność znamionowa (-20°C/30°C) (W) 1 930 1 930 1 930
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W)
3 115 2 810 2 525
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W)
1 785 1 560 1 260
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W)
3 115 2 810 2 525
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W)
1 785 1 560 1 260
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0/30°C
3 160 2 780 2 580
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20/30°C
1 805 1 570 1 275

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy (W) 2 100 2 100 1 500
W trybie zasilania elektrycznego (W)
2 100 2 100 1 500

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 1 030 1 015 695

Masa

Skraplacz 91 kg
Parownik MCL850 22 kg
Parownik MCV850 19 kg
Parownik MCS600 17 kg

Sprężarka

Model BS330/MS330
Pojemność skokowa 32,7 cm3
Liczba cylindrów

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Moc znamionowa W zależności od konfiguracji

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość W zależności od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary skraplacza (gł. x szer. x wys.) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC) 

**Stand by capacities are given for 400 VAC version

Przykład konfiguracji wielotemperaturowej, Wielkości podano dla temperatury otoczenia +30°C i rzadkiego otwierania drzwi. Temperatury w komorach są w pełni odwracalne. (Moduł logiczny agregatu Pulsor przyjmuje domyślnie, że mniejszy parownik jest przeznaczony dla mniejszej komory)

carrier-pulsor-400-mt-mounting
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like