Pulsor 350

Stałe chłodzenie przez cały dzień

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

pharma-select-logo

Utrzymanie stałego chłodzenia w ciągu zaplanowanych intensywnych dostaw stanowi wyzwanie każdego dnia. Przy wyborze agregatu chłodniczego trzeba mieć pewność, że umożliwi on dostarczanie towaru w idealnym stanie i będzie niezawodny.

POTRZEBA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ…

Częste postoje, wielokrotne otwieranie drzwi, korki, wielotemperaturowe przewozy i wrażliweprodukty – trudno jest zapewnić utrzymanie łańcucha chłodniczego. Aby utrzymywać właściwą temperaturę, agregat chłodniczy musi w każdych warunkach zapewniać szybkie schładzanie i wysoką wydajność.

…NAWET PRZY PRACY NA BIEGU JAŁOWYM

Konwencjonalne agregaty chłodnicze są zależne od prędkości obrotowej silnika i osiągają optymalną wydajność przy 2 400 obr/min. Jednak podczas dostaw miejskich silnik samochodu dostawczego pracuje przez 90% czasu z niską prędkością obrotową (poniżej 2400 obr./min)*. Pogarsza to wydajność chłodniczą i sprawia, że utrzymanie właściwej temperatury towarów staje się jeszcze trudniejsze.
* W standardowym cyklu dostaw miejskich
NASZE ROZWIĄZANIE: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor. Korzystając z technologii E-Drive, polegającej na zastosowaniu falownika i hermetycznej sprężarki o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MCL 850
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 3 110
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 780
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 3 110
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 780
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0°C

3 160

Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20°c (W) 1 805

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy (W) 2 100
Standby (W) 2 100

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 1 030

Masa

Skraplacz w trybie DROGA i POSTÓJ 91 kg
Parownik 22 kg

Sprężarka

Model BS330/MS330
Pojemność skokowa 32,7 cm3
Liczba cylindrów

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Moc znamionowa 4 500 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1,7 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary skraplacza (gł. x szer. x wys.) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

Utrzymanie stałego chłodzenia w ciągu zaplanowanych intensywnych dostaw stanowi wyzwanie każdego dnia. Przy wyborze agregatu chłodniczego trzeba mieć pewność, że umożliwi on dostarczanie towaru w idealnym stanie i będzie niezawodny.

POTRZEBA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ…

Częste postoje, wielokrotne otwieranie drzwi, korki, wielotemperaturowe przewozy i wrażliweprodukty – trudno jest zapewnić utrzymanie łańcucha chłodniczego. Aby utrzymywać właściwą temperaturę, agregat chłodniczy musi w każdych warunkach zapewniać szybkie schładzanie i wysoką wydajność.

…NAWET PRZY PRACY NA BIEGU JAŁOWYM

Konwencjonalne agregaty chłodnicze są zależne od prędkości obrotowej silnika i osiągają optymalną wydajność przy 2 400 obr/min. Jednak podczas dostaw miejskich silnik samochodu dostawczego pracuje przez 90% czasu z niską prędkością obrotową (poniżej 2400 obr./min)*. Pogarsza to wydajność chłodniczą i sprawia, że utrzymanie właściwej temperatury towarów staje się jeszcze trudniejsze.
* W standardowym cyklu dostaw miejskich
NASZE ROZWIĄZANIE: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor. Korzystając z technologii E-Drive, polegającej na zastosowaniu falownika i hermetycznej sprężarki o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.

ZALETY

  • Rewolucja w łańcuchu chłodniczym
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Wysoka wydajność przy pracy na biegu jałowym
  • Niezrównana technologia

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  MCL 850
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min 0°C (W) 3 110
Wydajność w trybie drogowym przy 2400 obr./min -20°C (W) 1 780
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min 0°C (W) 3 110
Wydajność w trybie drogowym przy 1000 obr./min -20°C (W) 1 780
Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) 0°C

3 160

Wydajność w trybie zasilania elektrycznego (W) -20°c (W) 1 805

Wydajność grzewcza

Układ grzewczy (W) 2 100
Standby (W) 2 100

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 1 030

Masa

Skraplacz w trybie DROGA i POSTÓJ 91 kg
Parownik 22 kg

Sprężarka

Model BS330/MS330
Pojemność skokowa 32,7 cm3
Liczba cylindrów

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Moc znamionowa 4 500 W

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 1,7 kg

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 57 dBA

Agregat

Wymiary skraplacza (gł. x szer. x wys.) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Works well with
You may also like