Vector 1950 E

Jest to całkowicie elektryczny agregat o dużej mocy i zredukowanym poziomie hałasu, przeznaczony do regulacji temperatury przy składowaniu w chłodni.

ZALETY:

  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Ochrona ładunku
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Praca tylko w trybie POSTÓJ

Jest to całkowicie elektryczny agregat o dużej mocy i zredukowanym poziomie hałasu, przeznaczony do regulacji temperatury przy składowaniu w chłodni.

ZALETY:

  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Ochrona ładunku
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Praca tylko w trybie POSTÓJ

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 15 400
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 9 100

Wydajność grzewcza

POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 5 800

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Masa
(z akumulatorem)

Wersja R 623 kg

Sprężarka

Model 06D41
Pojemność skokowa 660 cm3
Liczba cylindrów 6

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 5 kg

Ciśnienie akustyczne

Standardowe 68 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 2050 x 430 x 2227 mm
Otwór w zabudowie dł. 1700 x wys. 1170 mm

Jest to całkowicie elektryczny agregat o dużej mocy i zredukowanym poziomie hałasu, przeznaczony do regulacji temperatury przy składowaniu w chłodni.

ZALETY:

  • Maksymalna sprawność eksploatacyjna
  • Ochrona ładunku
  • Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
  • Praca tylko w trybie POSTÓJ

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 15 400
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 9 100

Wydajność grzewcza

POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 5 800

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Masa
(z akumulatorem)

Wersja R 623 kg

Sprężarka

Model 06D41
Pojemność skokowa 660 cm3
Liczba cylindrów 6

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A
Ilość 5 kg

Ciśnienie akustyczne

Standardowe 68 dBA

Agregat

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 2050 x 430 x 2227 mm
Otwór w zabudowie dł. 1700 x wys. 1170 mm
Obejrzyj wideo o Vector® eCool™
Obejrzyj wideo Vector® HE 19