Vector 1950
Zapewnia moc umożliwiającą spełnienie wymagań łańcucha chłodniczego
ZALETY:
- Maksymalna sprawność eksploatacyjna
- Ochrona ładunku
- Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
- Intensywne użytkowanie
DOSTĘPNY W OPCJI :
Możliwość precyzyjnej kontroli temperatury, wymaganej w przypadku transportu towarów wrażliwych oraz intensywnej eksploatacji, wymagającej zapewnienia różnych temperatur i wielokrotnego otwierania drzwi.
ZADANIE
Czy Twoim zadanie wymaga precyzyjnej kontroli łańcucha chłodniczego, zapewnienia różnych temperatur i obsługi wielu punktów dostawy?
ROZWIĄZANIE
Agregat Vector 1950 łączy wysoką wydajność chłodniczą z elastyczną konfiguracją komór chłodniczych. Dzięki wysokiej wydajności chłodniczej oraz mocy 18 800 watów nadaje się doskonale do stosowania w przypadku transportu towarów wrażliwych, intensywnej dystrybucji, wielokrotnego otwierania drzwi i konieczności zapewnienia różnych temperatur.
TECHNOLOGIA
Agregat Vector 1950 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Stałe ogrzewanie elektryczne oraz unikalne rozwiązanie polegające na równoczesnym chłodzeniu i grzaniu zapewniają maksymalną wydajność w obrębie wielu komór chłodniczych.
ZALETY:
- Maksymalna sprawność eksploatacyjna
- Ochrona ładunku
- Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
- Intensywne użytkowanie
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla 0°C (W)
|
18 800
|
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla -20°C (W) | 10 100
|
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla 0°C (W) | 14 140
|
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla -20°C (W) | 8 810
|
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) | 15 400
|
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) | 9 100
|
Wydajność grzewcza
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 9 000
|
Niskie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 5 200
|
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) | 5 000
|
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Masa
(z akumulatorem)
882 kg |
Silnik
Model | CT 4-134DI |
Pojemność skokowa | 2200 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Interwał obsługi serwisowej | 1500 godzin |
Sprężarka
Model | 06D41 |
Pojemność skokowa | 660 cm3 |
Liczba cylindrów | 6 |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 400/3/50 Hz |
Moc znamionowa | 23 kW |
Czynnik chłodniczy
Type | R-404A, R-452A |
Ilość | 5 kg |
Ciśnienie akustyczne
Standardowe | Zredukowany poziom hałasu | |
Wysoka prędkość obrotowa | 78 dBA | 76 dBA |
Niska prędkość obrotowa | 71,6 dBA | 67,3 dBA |
POSTÓJ | 67,8 dBA |
Agregat
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Otwór w zabudowie | L 1700 xH 1170 mm |
Możliwość precyzyjnej kontroli temperatury, wymaganej w przypadku transportu towarów wrażliwych oraz intensywnej eksploatacji, wymagającej zapewnienia różnych temperatur i wielokrotnego otwierania drzwi.
ZADANIE
Czy Twoim zadanie wymaga precyzyjnej kontroli łańcucha chłodniczego, zapewnienia różnych temperatur i obsługi wielu punktów dostawy?
ROZWIĄZANIE
Agregat Vector 1950 łączy wysoką wydajność chłodniczą z elastyczną konfiguracją komór chłodniczych. Dzięki wysokiej wydajności chłodniczej oraz mocy 18 800 watów nadaje się doskonale do stosowania w przypadku transportu towarów wrażliwych, intensywnej dystrybucji, wielokrotnego otwierania drzwi i konieczności zapewnienia różnych temperatur.
TECHNOLOGIA
Agregat Vector 1950 jest wyposażony w opatentowaną technologię E-Drive. Stałe ogrzewanie elektryczne oraz unikalne rozwiązanie polegające na równoczesnym chłodzeniu i grzaniu zapewniają maksymalną wydajność w obrębie wielu komór chłodniczych.
ZALETY:
- Maksymalna sprawność eksploatacyjna
- Ochrona ładunku
- Zapewnienie nieszkodliwości dla środowiska
- Intensywne użytkowanie
Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla 0°C (W)
|
18 800
|
Wydajność przy wysokich obrotach silnika diesla -20°C (W) | 10 100
|
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla 0°C (W) | 14 140
|
Wydajność przy niskich obrotach silnika diesla -20°C (W) | 8 810
|
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) | 15 400
|
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) | 9 100
|
Wydajność grzewcza
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 9 000
|
Niskie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) | 5 200
|
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) | 5 000
|
Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Masa
(z akumulatorem)
882 kg |
Silnik
Model | CT 4-134DI |
Pojemność skokowa | 2200 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Interwał obsługi serwisowej | 1500 godzin |
Sprężarka
Model | 06D41 |
Pojemność skokowa | 660 cm3 |
Liczba cylindrów | 6 |
Silnik elektryczny
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | 400/3/50 Hz |
Moc znamionowa | 23 kW |
Czynnik chłodniczy
Type | R-404A, R-452A |
Ilość | 5 kg |
Ciśnienie akustyczne
Standardowe | Zredukowany poziom hałasu | |
Wysoka prędkość obrotowa | 78 dBA | 76 dBA |
Niska prędkość obrotowa | 71,6 dBA | 67,3 dBA |
POSTÓJ | 67,8 dBA |
Agregat
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Otwór w zabudowie | L 1700 xH 1170 mm |