Supra® 1250 MT CNG City

Agregat ciężarówkowy Supra® zasilany sprężonym gazem ziemnym

Agregat Supra® CNG jest przyjaznym dla środowiska i wydajnym rozwiązaniem wspomagającym działalność klientów prowadzących dystrybucję w miastach.

ZALETY

  • Paliwo = gaz ziemny lub biogaz*
  • Imponująca redukcja hałasu – PIEK certyfikat (-60Db(A))
  • 1 punkt napełniania
  • Jedno źródło paliwa dla pojazdu i agregatu
  • W 100% zachowany łańcuch chłodniczy
  • Pełna autonomia
piek-certified-logo

Połączenie zaawansowanej i ekologicznej technologii z łatwością użytkowania.

Jednostki Supra® CNG, zaprojektowane do użytku z jednym źródłem paliwa współdzielonym przez silnik pojazdu oraz agregat chłodniczy, wykorzystują pojedynczy punkt napełniania gazem dla obu układów, co pomaga w zwiększaniu produktywności operatora. System jest wyposażony w niezależny zbiornik agregatu chłodniczego, dzięki czemu zachowuje pełną autonomię, co gwarantuje wydajne chłodzenie nawet wtedy, gdy samochód ciężarowy pracuje na biegu jałowym lub ma wyłączony silnik.

ZALETY

  • Obniżenie emisji cząstek stałych nawet o 95%
  • Obniżenie emisji tlenku azotu nawet o 70%
  • Obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2) nawet o 20%*
  • Redukcja emisji hałasu, wibracji, zapachów oraz dymu
  • Paliwo = gaz ziemny lub biogaz*
  • PIEK certyfikat (-60Db(A))
  • Jedno źródło paliwa dla pojazdu i agregatu
  • 1 punkt napełniania
  • Pełna autonomia
  • W 100% zachowany łańcuch chłodniczy

* Możliwość wykorzystania biogazu z odpadów organicznych.

Wydajność chłodnicza 
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  Nominalnie MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Wysokie obroty silnika diesla -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Wysokie obroty silnika diesla -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Niskie obroty silnika diesla 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Niskie obroty silnika diesla -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Niskie obroty silnika diesla -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Zasilanie elektryczne - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Zasilanie elektryczne - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Zasilanie elektryczne - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Wydajność grzewcza

  Nominalnie MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Zasilanie elektryczne 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Wentylacja 

(przy wysokich obrotach silnika)

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Zgodny z ATP

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Masa 

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Wymiary

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokość 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Szerokość 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Głębokość 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Zalecenie dotyczące wielkości pudełka

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne - Power Lwa 92 dB
Wysokie obroty silnika diesla 63.8
Niskie obroty silnika diesla 58.4
Zasilanie elektryczne - 400V/3/50 Hz 58.6

Części składowe

Pojemność skokowa 1123 cc
Liczba cylindrów 3
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400V/3/50Hz
Elektryczny 9kW
Technologia Wzajemnie
Model 05G
Kontrole Easycold

Czynnik chłodniczy

Typ R452A
Ilość 7.8

Połączenie zaawansowanej i ekologicznej technologii z łatwością użytkowania.

Jednostki Supra® CNG, zaprojektowane do użytku z jednym źródłem paliwa współdzielonym przez silnik pojazdu oraz agregat chłodniczy, wykorzystują pojedynczy punkt napełniania gazem dla obu układów, co pomaga w zwiększaniu produktywności operatora. System jest wyposażony w niezależny zbiornik agregatu chłodniczego, dzięki czemu zachowuje pełną autonomię, co gwarantuje wydajne chłodzenie nawet wtedy, gdy samochód ciężarowy pracuje na biegu jałowym lub ma wyłączony silnik.

ZALETY

  • Obniżenie emisji cząstek stałych nawet o 95%
  • Obniżenie emisji tlenku azotu nawet o 70%
  • Obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2) nawet o 20%*
  • Redukcja emisji hałasu, wibracji, zapachów oraz dymu
  • Paliwo = gaz ziemny lub biogaz*
  • PIEK certyfikat (-60Db(A))
  • Jedno źródło paliwa dla pojazdu i agregatu
  • 1 punkt napełniania
  • Pełna autonomia
  • W 100% zachowany łańcuch chłodniczy

* Możliwość wykorzystania biogazu z odpadów organicznych.

Wydajność chłodnicza 
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

  Nominalnie MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Wysokie obroty silnika diesla -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Wysokie obroty silnika diesla -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Niskie obroty silnika diesla 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Niskie obroty silnika diesla -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Niskie obroty silnika diesla -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Zasilanie elektryczne - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Zasilanie elektryczne - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Zasilanie elektryczne - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Wydajność grzewcza

  Nominalnie MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Zasilanie elektryczne 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Wentylacja 

(przy wysokich obrotach silnika)

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Zgodny z ATP

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Masa 

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Wymiary

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Wysokość 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Szerokość 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Głębokość 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Zalecenie dotyczące wielkości pudełka

  Nominalnie MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne - Power Lwa 92 dB
Wysokie obroty silnika diesla 63.8
Niskie obroty silnika diesla 58.4
Zasilanie elektryczne - 400V/3/50 Hz 58.6

Części składowe

Pojemność skokowa 1123 cc
Liczba cylindrów 3
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400V/3/50Hz
Elektryczny 9kW
Technologia Wzajemnie
Model 05G
Kontrole Easycold

Czynnik chłodniczy

Typ R452A
Ilość 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video