Agregaty chłodnicze do naczep Vector®
Gama agregatów Vector do każdego rodzaju transportu.
Dostarczanie świeżych i zamrożonych towarów „z pola na stół” to skomplikowany proces – a kluczem do sukcesu jest sprzęt. Musi być wydajny i niezawodny w każdym aspekcie misji. Agregaty chłodnicze do naczep Carrier Transicold Vector 1550 oferują wysoką wszechstronność oraz zoptymalizowany koszt posiadania w przypadku transportu długodystansowego i operacji dystrybucyjnych wymagających częstego otwierania drzwi.
Wszechstronne, ekologiczne i przystępne cenowo
Twoja Misja
Czy Twoja misja wymaga długodystansowego transportu z możliwością kontroli temperatury i dystrybucji z częstym otwieraniem drzwi? Czy chcesz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla?
Nasza Rozwiązanie
Model Vector 1550 łączy opatentowaną technologię napędu elektrycznego z ekonomizerem – jest to wydajne, efektywne i zrównoważone rozwiązanie techniczne. Agregat może być wykorzystywany w szerokiej gamie zastosowań logistycznych, charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji, zrównoważoną wydajnością 14 995 W oraz znaczną redukcją emisji dwutlenku węgla.
Technologia
Agregat Vector 1550 jest wyposażony w technologię E-Drive™. Dzięki zastosowaniu ekonomizera do zwiększenia wydajności, ograniczono wielkość hermetycznej sprężarki, co umożliwiło zmniejszenie wielkości silnika.

Oszczędny
Mimo mocy 14 995 W osiągnięto znacznie niższe zużycie paliwa.
Maksymalna Niezawodność
Opatentowana technologia E‑Drive™ eliminuje 17 elementów wymagających serwisowania, zwiększając niezawodność i podnosząc gotowość operacyjną do 99,4%.
Zrównoważona Technologia
Za sprawą mniejszej liczby połączeń i części ruchomych całkowicie elektryczna technologia E-Drive™ połączona z hermetyczną sprężarką zdecydowanie ogranicza możliwość wycieku czynnika chłodzącego w porównaniu do rozwiązań z napędem paskowym.
Zobacz całą serię Vector 1550
Specyfikacja Vector 1550
| Model | Wydajność chłodnicza (W) | Wydajność grzewcza (W) | Przepływ powietrza
(m3/h) |
Wymiary
(W x S x G) |
Masa (kg) | Dźwięk (dB[A]) | |||
| Silnik wysokoprężny 0°C/+30°C | Silnik wysokoprężny -20°C/+30°C | Stan czuwania 0°C/+30°C | Stan czuwania -20°C/+30°C | +12°C/-20°C | |||||
| Vector 1550 | 15340 | 8280 | 12990 | 7240 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 706 | 71 |
| Vector 1550 Silent | 15340 | 8280 | 12990 | 7240 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 706 | 71 |
| Vector 1550 City | 15130 | 7880 | 13280 | 7050 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 725 | 67 |
| Vector 1550 E City | — | — | 13280 | 7020 | 4500 | 4370 | 2227 x 2050 x 430 mm | 506 | 56 |
E‑Drive: Sprawdzona technologia od 1999 roku
Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla łańcucha chłodniczego jest wpisane w kulturę Carrier Transicold, gdzie poszanowanie łańcucha chłodniczego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że produkty łatwo psujące się, świeże i mrożone są dostarczane klientom w optymalnym stanie.
Technologia E‑DRIVE w pełni elektryczna eliminuje mechaniczne przeniesienia napędu stosowane w rozwiązaniach paskowych, przekształcając moc silnika w energię elektryczną.
To unikalne i opatentowane rozwiązanie zapewnia doskonałą wydajność łańcucha chłodniczego przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 i całkowitego kosztu posiadania:
- Do 99,4% czasu dostępności
- Dokładność łańcucha chłodniczego: +/- 0,8°C
- Zmniejszony ślad węglowy
Broszura Vector 1550
|
||||
Broszura Opcja IntelliSET firmy Carrier Transicold
|
||||