Technologia optymalizacji zużycia paliwa dla Vector® HE 19
Wbudowana inteligencja. Większe oszczędności.
Technologia optymalizacji zużycia paliwa to warstwa inteligencji wbudowana w agregat chłodniczy naczepy Vector® HE 19. Automatycznie zwiększa efektywność energetyczną, jednocześnie zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury. Wyznacza nowy standard w zakresie oszczędności paliwa i redukcji emisji CO₂ w transporcie chłodniczym.
Nawet –19%* zużycia paliwa dla Twojego agregatu chłodniczego
W oparciu o rzeczywiste dane operacyjne z Lynx Fleet, technologia optymalizacji zużycia paliwa dla Vector HE 19 stale analizuje warunki pracy urządzenia, identyfikuje możliwości optymalizacji i automatycznie dostosowuje pracę silnika, zachowując jednocześnie wysoką jednorodność temperatury. Efekt: nawet do 19%* mniejsze zużycie paliwa oraz bezpośrednich emisji CO₂.
* W porównaniu z jednostką Vector HE 19 bez optymalizacji paliwa, w trybie ciągłego chłodzenia.
Aktywuj natychmiast do 19%* oszczędności paliwa dzięki inteligentnym algorytmom, w pełni kompatybilnym zarówno z istniejącymi, jak i nowymi jednostkami Vector HE 19 — bez żadnych modyfikacji sprzętowych. Technologia optymalizacji zużycia paliwa to rozwiązanie zwiększające efektywność energetyczną, bezpośrednio zintegrowane z systemem operacyjnym urządzenia. Bez retrofitów. Bez zmian technicznych. Bez kompromisów w zakresie wydajności chłodzenia. Tylko mierzalne rezultaty, dostępne od razu.
Do 19% oszczędności paliwa*
Ta sama wydajność. Niższe zużycie. Bez kompromisów w jednorodności temperatury. Lepsza ekonomika.
Do 19% mniej bezpośrednich emisji CO₂*
Ogranicz emisje i spełniaj wymagania środowiskowe oraz raportowe.
Niższy całkowity koszt użytkowania (TCO)
Mniejsze zużycie paliwa, zoptymalizowane cykle pracy silnika oraz wydłużona żywotność urządzeń przekładają się na niższe koszty.
Wpływ na całą flotę
Mniejsze zużycie paliwa oznacza dłuższy czas pracy, rzadsze tankowanie i wyższą produktywność.
Zarządzanie oparte na danych
Monitoruj zużycie paliwa, cykle pracy i ślad węglowy w czasie rzeczywistym dzięki Lynx Fleet.
Bez retrofitów. Bez kompromisów.
Rozwiązanie w pełni programowe – wydajność chłodzenia pozostaje bez zmian.
* W porównaniu z Vector HE 19 bez optymalizacji paliwa, w trybie ciągłego chłodzenia.
Optymalizacja paliwa bez ingerencji mechanicznej
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań wymagających zmian sprzętowych, technologia ta działa w całości na poziomie oprogramowania.
✔ Brak konieczności wymiany części
✔ Brak przestojów serwisowych
✔ Natychmiastowe wdrożenie w całej flocie
Odpowiedź na wahania cen paliwa i rosnące wymagania środowiskowe
Transport chłodniczy dynamicznie się zmienia pod wpływem wymogów zrównoważonego rozwoju, regulacji oraz kosztów energii. Rozszerzanie stref niskiej emisji oraz rosnące oczekiwania w zakresie transparentnego i audytowalnego raportowania CO₂ skłaniają operatorów flot do wdrażania rozwiązań zapewniających mierzalne efekty środowiskowe. Jednocześnie wyższa efektywność paliwowa pozwala lepiej kontrolować koszty i zwiększać rentowność.
Lepsze utrzymanie, lepsza kontrola, większe oszczędności
BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet
Efektywność energetyczna to nie tylko technologia - to również sposób utrzymania i monitorowania urządzeń. Gdy serwis jest proaktywny, a dane dostępne, każdy element pracuje z maksymalną wydajnością, utrzymując niskie zużycie paliwa w całym łańcuchu chłodniczym.

Proaktywna konserwacja, trwała efektywność
Regularna, profesjonalna obsługa serwisowa pozwala utrzymać agregaty w optymalnym stanie i zachować ich efektywność energetyczną w czasie. Od pakietu Essential po kompleksowy poziom Elite - każde rozwiązanie BluEdge zostało zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Widoczność w czasie rzeczywistym, lepsze decyzje
Dzięki telematyce masz stały dostęp do danych eksploatacyjnych swojej floty. Monitorując kluczowe wskaźniki, Lynx Fleet pomaga szybko identyfikować nieefektywności i podejmować działania ograniczające zużycie paliwa.
Dowiedz się więcej o technologia optymalizacji zużycia paliwa dla Vector HE 19
Broszura Vector HE 19 Optymalizacja zużycia paliwa
|
||||
Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. efektywności
Gotowy, aby obniżyć koszty paliwa?
Od ponad 50 lat Carrier Transicold jest liderem w branży transportu chłodniczego, oferując innowacyjne, energooszczędne i zrównoważone rozwiązania klientom na całym świecie. Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej floty.