Vector® HE 19 - Agregaty chłodnicze dla naczep
Precyzja wymaga maksymalnej wydajności
Wysokowydajny agregat chłodniczy do naczep, zaprojektowany do intensywnych operacji łańcucha chłodniczego w trybie wielotemperaturowym.
Vector HE 19: wysoka wydajność dla łańcucha chłodniczego
Zaprojektowana z myślą o przyszłości transportu chłodniczego, seria Vector HE wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, wydajności i zrównoważonego rozwoju.
Jako system premium dla naczep z kontrolowaną temperaturą, Vector HE 19 jest teraz dostępny w ulepszonych wersjach z nowymi funkcjami redukcji emisji CO₂ i optymalizacji zużycia paliwa.
Wysoka efektywność dla łańcucha chłodniczego
Zaprojektowana dla przyszłości transportu chłodniczego
Zwiększona efektywność termiczna
Optymalizacja dla wszystkich warunków klimatycznych, stabilna kontrola temperatury nawet w trudnych warunkach.
Lepsza jednorodność temperatury
Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewnia równomierną temperaturę w całej przestrzeni ładunkowej naczepy.
Zaprojektowany dla maksymalnej dostępności
Mniej przestojów dzięki uproszczonej konstrukcji serwisowej i niezawodnej technologii E-Drive.
NOWOŚĆ – Optymalizacja zużycia paliwa
Natychmiastowe oszczędności dzięki inteligentnemu systemowi zintegrowanemu bezpośrednio z agregatem.
Certyfikacja farmaceutyczna
Stabilność temperatury spełniająca wymagania dla najbardziej wymagających ładunków.
Elastyczne źródła energii
Technologia E-Drive umożliwia pracę w trybie Eco Drive, na baterii lub z zasilania sieciowego: pełna elastyczność.
Wielotemperaturowość
12 konfiguracji standardowych, z rozwiązaniami na zamówienie.
NOWOŚĆ – Niska emisja CO₂
Do −89% emisji CO₂ dzięki połączeniu biopaliw i czynnika R-454A o niskim GWP w porównaniu do R-452A.
Optymalizacja paliwa
Najważniejsza funkcja
Zmaksymalizuj wydajność swojego Vector HE 19 dzięki funkcji optymalizacji zużycia paliwa Carrier Transicold. Łączy ona inteligentne sterowanie silnikiem z monitorowaniem w czasie rzeczywistym, obniżając koszty operacyjne i wpływ na środowisko.
Vector HE 19 w skrócie
Dane techniczne
Niższy wpływ na środowisko
|
Zrównoważony rozwój
W Carrier Transicold nasi inżynierowie nieustannie przesuwają granice innowacji, dostarczając zrównoważone i opłacalne rozwiązania, które pozwalają wyprzedzać zmieniające się przepisy środowiskowe. Nasze najnowsze osiągnięcia, w tym kompatybilność z biopaliwami i czynniki chłodnicze nowej generacji, mają na celu zmniejszenie wpływu na środowisko przy zachowaniu długoterminowej wydajności.
|
Vector HE 19 Low CO₂ Emissions
NOWOŚĆ – biopaliwa + R-454A
|
Obie innowacje połączone w jednym agregacie. Vector HE 19 Low CO₂ Emissions łączy kompatybilność z biopaliwami z czynnikiem R-454A o niskim GWP, zachowując sprawdzoną wydajność i procedury serwisowe, jednocześnie redukując bezpośrednie emisje CO₂ na obu frontach. −89%
emisji CO₂ vs R-452A
GWP < 250
|
Technologia E-Drive®
W pełni elektryczna innowacja
Przełomowa, w pełni elektryczna technologia E-Drive, opracowana przez Carrier Transicold ponad 25 lat temu, eliminuje mechaniczne przekładnie stosowane w systemach chłodniczych z napędem pasowym i przekształca moc silnika w energię elektryczną za pomocą generatora.
Minimalny wpływ na środowisko
−50% wycieków czynnika chłodniczego w porównaniu z systemami konwencjonalnymi.
Łatwiejsza konserwacja
Brak paska klinowego i 17 mniej elementów serwisowych w porównaniu z Vector 1950.
Najlepsza w swojej klasie wydajność temperaturowa
Niezależna zdolność ogrzewania i chłodzenia dla precyzyjnej i niezawodnej kontroli temperatury.
Gotowy na przyszłość elektryczną
Kompatybilny z Vector eCool
Vector HE 19 jest kompatybilny z Vector eCool – pierwszym w pełni elektrycznym systemem chłodniczym dla naczep, który przekształca energię kinetyczną z osi i hamowania w energię elektryczną magazynowaną w akumulatorze. W pełni autonomiczny, brak bezpośrednich emisji.
Akcesoria opcjonalne
Rozszerz możliwości swojego Vector HE 19 dzięki akcesoriom dostosowanym do konkretnych potrzeb operacyjnych.
— Rejestracja i monitorowanie danych
— Panele słoneczne i czujniki paliwa
— Zestawy redukcji hałasu
— Personalizacja IntelliSet™
Zobacz akcesoria →Lynx™ Fleet
Połączona platforma Carrier dla łańcucha chłodniczego. Pełna widoczność flot od kabiny do magazynu, zintegrowana od pierwszego dnia bez dodatkowych kosztów sprzętu.
— Zaawansowane zdalne monitorowanie temperatury
— Precyzyjna kontrola temperatury
— Konserwacja zapobiegawcza i zwiększona dostępność
Odkryj Lynx Fleet →BluEdge™
Połącz swój Vector HE 19 z umowami serwisowymi BluEdge dla przewidywalnych kosztów operacyjnych i optymalnej dostępności.
Pełna gama Vector HE 19
Specyfikacje Vector HE 19
| Model | Wydajność chłodnicza (W) | Wydajność grzewcza (W) | Przepływ powietrza
(m3/h) |
Wymiary
(W x S x G) |
Masa (kg) | Ilość czynnika chłodniczego (kg) | |||
| Jazda 0°C/+30°C | Jazda -20°C/+30°C | Postój 0°C/+30°C | Postój -20°C/+30°C | +12°C/-30°C | |||||
| Vector HE 19 | 18120 | 9750 | 15470 | 8640 | 8000 | 5780 | 2227 x 2050 x 430 mm | 805 | 5.5 |
| Vector HE 19 Silent | 18120 | 9750 | 15470 | 8640 | 8000 | 5780 | 2227 x 2050 x 430 mm | 840 | 5.5 |
| Vector HE 19 City | 17710 | 9870 | 13330 | 8020 | 8000 | 4170 | 2227 x 2050 x 430 mm | 860 | 5.5 |
| Vector HE 19 E City | —— | —— | 13330 | 8020 | 4500 | 4170 | 2227 x 2050 x 430 mm | 541 | 5.5 |
Specyfikacje Vector HE 19 MT
| Model | Wydajność chłodnicza (W) | Wydajność grzewcza (W) | Przepływ powietrza
(m3/h) |
Wymiary
(W x S x G) |
Masa (kg) | Ilość czynnika chłodniczego (kg) | |||
| Jazda 0°C/+30°C | Jazda -20°C/+30°C | Postój 0°C/+30°C | Postój -20°C/+30°C | +°C/-30°C | |||||
| Jednostka główna | 16830 | 9270 | 14890 | 8290 | 8000 | 5780 | 2227 x 2050 x 430 mm | 815 | 7.3 |
| MHS 700 | 7870 | 5250 | 7380 | 4870 | 3300 | 1020 | 2227 x 2050 x 430 mm | 837 | 7.3 |
| MHS 1100 | 10740 | 6700 | 10060 | 6260 | 5400 | 1910 | 2227 x 2050 x 430 mm | 848 | 7.3 |
| MHS 2200 | 13100 | 7660 | 12280 | 7280 | 9600 | 3430 | 2227 x 2050 x 430 mm | 877 | 7.3 |
| MHD 1100 | 11260 | 6460 | 10470 | 6400 | 5400 | 2220 | 2227 x 2050 x 430 mm | 855 | 7.3 |
| MHD 2200 | 15670 | 8880 | 13570 | 8030 | 9600 | 3470 | 2227 x 2050 x 430 mm | 886 | 7.3 |
Broszura Vector HE 19
|
||||
Broszura Vector eCool
|
||||
Instrukcja szybkiego uruchomienia Vector eCool
|
|||
Broszura Opcja IntelliSET firmy Carrier Transicold
|
||||