|
||||
[R]eCool | moc na całe życie
Więcej godzin pracy. Łańcuch chłodniczy bez emisji.
[R]eCool to wydajne elektryczne rozwiązanie energetyczne o pojemności 38,5 kWh, zaprojektowane do naczep chłodniczych, dyszli i kontenerów. Jako platforma akumulatorowa dla naczep, umożliwia Państwu prowadzenie łańcucha chłodniczego bez emisji i bez hałasu, wydłużając zasięg i obniżając całkowity koszt posiadania, zarówno w nowych, jak i istniejących flotach. Ta platforma energetyczna zasila akumulatorowe chłodzenie naczep na najbardziej wymagających trasach i może zasilać również agregaty innych producentów.
Nowa era elektrycznego łańcucha chłodniczego
[R]eCool to zamontowany na pojeździe system akumulatorowy, który zasila Państwa agregat chłodniczy. Magazynuje i dostarcza energię bezpośrednio, aby obniżyć zużycie oleju napędowego i umożliwić przejście na napęd elektryczny lub hybrydowy, bez konieczności wymiany floty.
To nie tylko akumulator. To kompletne rozwiązanie energetyczne, zaprojektowane, aby zoptymalizować Państwa wydajność, obniżyć koszty i uczynić flotę bardziej zrównoważoną i inteligentną.
Dlaczego floty przechodzą na [R]eCool
Kluczowe korzyści
[R]eCool łączy w sobie unikalne korzyści operacyjne, finansowe i środowiskowe:
Wydłużony czas pracy
Zyskują Państwo do 7-11 dodatkowych godzin autonomii chłodzenia: dłuższe trasy, więcej dostaw i mniej przestojów dzięki akumulatorowemu chłodzeniu naczep.
Praca bez emisji
W trybie elektrycznym [R]eCool eliminuje bezpośrednie emisje, pomagając flotom spełniać przepisy dotyczące niskiej emisji i ułatwiając dostęp do stref niskiej emisji.
Wiele agregatów TRU
Jedna platforma
Kompatybilny z agregatami Carrier i innych producentów, umożliwiając bezproblemową integrację we flotach mieszanych bez konieczności wymiany istniejącego sprzętu.
Wbudowane drugie życie
Zaprojektowany do ponownego wykorzystania poza transportem, z wydłużoną wartością dzięki zastosowaniom drugiego życia, takim jak magazynowanie energii i optymalizacja lokalizacji.
Cicha praca
Mniej hałasu oznacza możliwość nocnych dostaw i pracy w miastach bez zakłóceń, poprawiając zarówno komfort kierowcy, jak i integrację miejską.
Jedno aktywo. Cztery cykle życia. Maksymalna wartość.
[R]eCool opiera się na solidnej technologii akumulatorowej, zaprojektowanej tak, aby zapewniać niezawodną wydajność przez ponad dekadę. Jego wartość sięga jednak znacznie dalej niż tylko pierwsze zastosowanie w elektrycznym łańcuchu chłodniczym.
Etap 1
[R]etrofit
Przejdźcie Państwo na napęd elektryczny bez wymiany floty. Kompatybilny z istniejącą infrastrukturą naczep oraz agregatami innych producentów, bez konieczności modyfikacji konstrukcyjnych. Dostępny również jako rozwiązanie dla nowych naczep.
Etap 2
[R]un
Jeźdźcie Państwo w trybie elektrycznym lub hybrydowym na każdej trasie. Ograniczcie zużycie paliwa, wydłużcie czas pracy i uzyskajcie dostęp do stref niskiej emisji w trybie cichym, dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią.
Etap 3
[R]edeploy
Przenoście akumulator pomiędzy pojazdami wraz z rozwojem Państwa floty. Jedno aktywo energetyczne, które maksymalizuje wykorzystanie floty i chroni jej długoterminową wartość.
Etap 4
[R]euse
Nadajcie akumulatorowi drugie życie jako elastyczne, stacjonarne źródło energii: aktywo drugiego życia, które można wykorzystać w wielu zastosowaniach i które nadal tworzy wartość daleko poza transportem.
Wpływ na środowisko i ESG
Osiągnij mierzalny wpływ na zrównoważony rozwój
[R]eCool pomaga Państwu osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązania ESG. Ograniczając lub zastępując zużycie oleju napędowego, uzyskują Państwo łatwiejszy dostęp do stref niskiej emisji (LEZ / ULEZ) i wzmacniają swoje raportowanie.
|
Znaczące ograniczenie emisji CO₂ Do 0% emisji CO2 we wszystkich operacjach floty. |
|
|
Eliminacja bezpośrednich emisji Brak bezpośrednich emisji związanych z zasilaniem agregatu chłodniczego. |
|
|
Ograniczenie hałasu Poniżej 60 dB, szczególnie odpowiednie dla obszarów miejskich. |
|
|
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Do 0% emisji NOx i cząstek stałych. |
1 aktywo. 4 życia. Do 16 lat i więcej wartości.
Wydłużając użytkowanie na wielu etapach cyklu życia, w tym zastosowania drugiego życia, [R]eCool minimalizuje marnotrawstwo i maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów. Nie chodzi tylko o ograniczenie emisji. Chodzi o to, aby na nowo przemyśleć sposób wykorzystania energii w elektrycznym łańcuchu chłodniczym, dzięki akumulatorowemu chłodzeniu naczep.
Państwa flota zasługuje na więcej niż produkt.
Zasługuje na całe życie.
Więcej niż akumulator.
[R]eCool wyznacza nowy standard dla elektrycznego chłodzenia naczep. Zaprojektowany zarówno dla nowych, jak i istniejących flot, wykracza daleko poza samo magazynowanie energii: to kompletna platforma energetyczna, która towarzyszy Państwu na każdym etapie działalności, od codziennej wydajności po długoterminową wartość w całym cyklu życia. Zyskują Państwo na zasięgu, obniżają koszty operacyjne i dostosowują się do zmieniających się potrzeb floty. Zaprojektowany, aby trwać i rozwijać się, [R]eCool zasila Państwa flotę już dziś, pozostając gotowym na jutro.
Zaprojektowany do intensywnej eksploatacji łańcucha chłodniczego
[R]eCool jest przeznaczony dla firm prowadzących intensywną logistykę łańcucha chłodniczego, które chcą poprawić efektywność, jednocześnie ograniczając wpływ na środowisko. Jest szczególnie odpowiedni dla:
- Firm transportowych i logistycznych zarządzających flotami chłodniczymi
- Sieci dystrybucji detalicznej i supermarketów
- Operatorów gastronomii i dostaw na ostatnią milę
- Dostawców logistyki farmaceutycznej i medycznej
- Firm wynajmu i partnerów OEM
Podsumowując, [R]eCool jest idealnym rozwiązaniem dla każdej organizacji, która chce zabezpieczyć swój łańcuch chłodniczy na przyszłość dzięki sprawdzonemu akumulatorowi do naczep i platformie akumulatorowej o pojemności 38,5 kWh.
Lynx™ Fleet: moc spotyka inteligencję
Połączony z Lynx™ Fleet, [R]eCool staje się czymś więcej niż rozwiązaniem energetycznym: Państwa dane operacyjne przekształcają się w konkretne informacje i poprawę wydajności, zarówno w nowych flotach, jak i w istniejących naczepach.
Pełna widoczność
Monitorujcie Państwo stan akumulatora, zużycie energii i warunki temperaturowe w czasie rzeczywistym. Każda naczepa działa zawsze z optymalną wydajnością.
Zoptymalizowany zasięg
Śledźcie Państwo zużycie energii i dostosowujcie działania zdalnie, aby maksymalizować zasięg na każdej trasie.
Niższy całkowity koszt posiadania
Mniej części mechanicznych oznacza mniej konserwacji, a energia elektryczna jest korzystniejszą alternatywą dla paliwa.
Bezproblemowa integracja
Połączcie Państwo dane dotyczące energii i chłodzenia z istniejącymi systemami, aby podejmować mądrzejsze decyzje i tworzyć raporty o wpływie floty.
Zrównoważony rozwój w praktyce
Mierzcie Państwo efektywność energetyczną, ograniczajcie zależność od oleju napędowego i śledźcie redukcję emisji w całej flocie.
Niezawodność łańcucha chłodniczego
Utrzymujcie Państwo stałą temperaturę i chrońcie ładunek dzięki alertom w czasie rzeczywistym i pełnej identyfikowalności, zapewniając zgodność z przepisami i integralność produktu.
Jedna platforma. Wiele sposobów jej zasilania.
Potrzebują Państwo więcej zasięgu na wymagających trasach lub w dystrybucji dalekobieżnej? [R]eCool magazynuje i zarządza odzyskaną energią podczas jazdy. Dzięki Eco-Drive lub eCool-Drive, każdy ciągnik staje się niezawodnym partnerem energetycznym dla bezemisyjnego lub hybrydowego łańcucha chłodniczego.
Eco-Drive
Przekształca energię z ciągników z silnikiem Diesla w energię elektryczną, oferując konwencjonalnym flotom most do hybrydowej eksploatacji łańcucha chłodniczego.
eCool-Drive
Przekształca energię z ciągników elektrycznych w stabilne zasilanie chłodzenia, umożliwiając całkowicie bezemisyjny łańcuch chłodniczy.
Poprowadźcie Państwo kolejną generację łańcucha chłodniczego
Powstaje nowy standard: elektryczny, połączony i zaprojektowany pod kątem wydajności w całym cyklu życia. [R]eCool stawia Państwa flotę o krok przed tym standardem, dzięki elektrycznemu chłodzeniu floty i elektrycznemu chłodzeniu naczep.
Nie dostosowujcie się Państwo do zmian. Definiujcie je.
Magazynuje energię elektryczną, pochodzącą z sieci lub odzyskaną podczas jazdy, i dostarcza ją do Państwa agregatu chłodniczego. System automatycznie zarządza ładowaniem i rozładowaniem, aby zapewnić maksymalny zasięg, wraz z monitorowaniem w czasie rzeczywistym.
To dedykowany system energetyczny zamontowany na pojeździe, który zasila agregat chłodniczy naczepy bez użycia oleju napędowego. [R]eCool został zaprojektowany dokładnie w tym celu: akumulator o pojemności 38,5 kWh, który napędza Państwa flotę elektrycznie.
Mniejsze zużycie paliwa, mniej emisji, mniej hałasu, większy zasięg i kompatybilność z obecnymi agregatami chłodniczymi. Rezultat: oszczędności kosztów, lepsza zgodność z przepisami i bardziej niezawodny elektryczny łańcuch chłodniczy.
Proszę liczyć na około 7-11 godzin na jednym ładowaniu, w zależności od obciążenia, temperatury otoczenia i ustawionej temperatury. Dzięki [R]eCool wiele tras mogą Państwo przejechać w pełni w trybie elektrycznym.
Do większości tras dziennych lub regionalnych wystarcza akumulator klasy 30 kWh. 38,5 kWh w [R]eCool zapewnia dobrą równowagę pomiędzy masą, zasięgiem i kosztem. Analiza cyklu użytkowania za pomocą Lynx pomoże określić najbardziej odpowiednią konfigurację.