Carrier Transicold rozszerza ofertę agregatów Supra HE o dwa nowe modele wielotemperaturowe

RUEIL-MALMAISON, France -

Carrier Transicold rozszerza ofertę agregatów chłodniczych Supra® HE (High Efficiency) montowanych na samochodach ciężarowych o dwa nowe modele: Supra HE 11 Multi-Temperature (MT) oraz HE 13 MT. Te kompaktowe, oszczędne pod względem zużycia paliwa i wysokowydajne jednostki zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z wyjątkowo szeroką gamą parowników dostępnych na rynku. Carrier Transicold jest częścią Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowego lidera w zakresie inteligentnych rozwiązań klimatyzacyjnych i energetycznych.

Nowe modele Supra HE 11 MT i HE 13 MT są dostępne w wersjach standardowej oraz wyciszonej (silent), a ich konstrukcja pozwala na elastyczne dopasowanie do zróżnicowanych potrzeb transportu chłodniczego – w tym konfigurację z dwoma komorami w przypadku Supra HE 11 MT oraz z dwiema lub trzema komorami dla modelu HE 13 MT. W zależności od wymiarów zabudowy i specyfiki zastosowania, nowe agregaty oferują dwa poziomy wydajności chłodniczej – z czego HE 13 MT zapewnia najwyższą moc chłodzenia w całej serii. Dodatkowo Carrier Transicold zwiększył wydajność nawiewu parowników nawet o 32% w porównaniu z wcześniejszymi modelami zdalnych parowników Supra, co znacząco poprawia cyrkulację powietrza i zapewnia równomierne utrzymanie temperatury w całej przestrzeni ładunkowej.

Nowe jednostki Supra HE MT to jeszcze lepsza wydajność chłodzenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. Agregaty zostały rygorystycznie przetestowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych – od –30°C do +55°C, co gwarantuje niezawodność działania niezależnie od środowiska.

Udoskonalona, lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż w różnych typach zabudów ciężarowych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji odchylania kabiny, co przekłada się na łatwy dostęp serwisowy i wygodną konserwację.

„Carrier Transicold wyznacza nowe standardy efektywności w segmencie transportu chłodniczego wielotemperaturowego dzięki agregatom Supra HE 11 MT i HE 13 MT” – mówi Jean-Michel Vadecard, dyrektor ds. produktów Truck Trailer International w Carrier Transicold. „Nowe jednostki zapewniają zoptymalizowaną wydajność chłodzenia, niższe zużycie paliwa, kompaktową konstrukcję oraz zwiększoną wydajność nawiewu, co pozwala dopasować je do wszystkich konfiguracji zabudów dostępnych na rynku.”

Każdy agregat z serii Supra HE jest fabrycznie wyposażony w moduł telematyczny i w pełni kompatybilny z platformą cyfrową Lynx Fleet firmy Carrier Transicold.

Więcej informacji na temat produktów i usług Carrier Transicold można znaleźć na stronie Carrier Transicold.

About Carrier Transicold

Carrier Transicold wspiera transport ładunków w kontrolowanych temperaturach, oferując pełną gamę urządzeń i usług dla transportu chłodniczego oraz monitorowania łańcucha chłodniczego. Od ponad 50 lat firma Carrier Transicold jest liderem w swojej branży, dostarczając klientom z całego świata zaawansowane, energooszczędne i przyjazne dla środowiska chłodnicze agregaty kontenerowe oraz zestawy generatorów, agregaty do samochodów dostawczych, ciężarowych, jak również naczep chłodniczych.. Carrier Transicold jest częścią Carrier Global Corporation – globalnego lidera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, które mają znaczenie dla ludzi i naszej planety na pokolenia. Więcej informacji o Carrier Transicold w Polsce można znaleźć na stronie www.carriertransicold.eu. Śledź Carrier Transicold na platformie X: @SmartColdChain lub na LinkedIn Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.