Supra 950 U

Compacte onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Platte verdamper

Compact onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Extra platte verdamper
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 10 600
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 6 205
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 7 430
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 5 500

Verwarmingscapaciteit

Verdamper MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18/-18 4 270 4 320 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 250

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (weg en stand-by) 437 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 440 kg
X-versie (Silent) 445 k

Kopschot opening

Benodigde kopschot opening mm 1245x310

Unit

Afmetingen 1823 x 856 x 644mm
Kopschot opening L 1245 x H 310 mm

Compressor

Model 05G 437 kg
Nb of Cilynders 6
Displacement 600 cm³

Dieselmotor

Model CT3-69 TV
Aantal cilinders 3
Cilinderinhoud 1123 cm³

Olieverversingsinterval

1000 uur

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R404A
Gewicht Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

Hoog toerental 76.8 dBA
Laag toerental 73.7 dBA
Standby 66.1 dBA

Compact onderbouw dieselunit die een hoge koelcapaciteit combineert met een robuuste betrouwbaarheid.

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental.

VOORDELEN

  • Uitstekend bestand tegen vocht, vuil en stof
  • Buitengewone betrouwbaarheid
  • Stille werking
  • Extra platte verdamper
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 10 600
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 6 205
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 7 430
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 5 500

Verwarmingscapaciteit

Verdamper MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18/-18 4 270 4 320 4 530 4 770

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 250

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (weg en stand-by) 437 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 440 kg
X-versie (Silent) 445 k

Kopschot opening

Benodigde kopschot opening mm 1245x310

Unit

Afmetingen 1823 x 856 x 644mm
Kopschot opening L 1245 x H 310 mm

Compressor

Model 05G 437 kg
Nb of Cilynders 6
Displacement 600 cm³

Dieselmotor

Model CT3-69 TV
Aantal cilinders 3
Cilinderinhoud 1123 cm³

Olieverversingsinterval

1000 uur

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 9 kW

Koudemiddel

Type R404A
Gewicht Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

Hoog toerental 76.8 dBA
Laag toerental 73.7 dBA
Standby 66.1 dBA
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u