Supra 850

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Leverbaar met : r452a-inside-logo

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

GROTE CAPACITEIT

Onze laatste uitbreiding met drie nieuwe modellen met hoge capaciteit maakt de Supra-range kompleet en leverbaar tot 12.000 watt.Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van een

Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd.Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 7 800
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 4 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 6 450
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 4 240

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektrische aandrijving bij 18/-18 1 765

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 500

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (dieselmotor en elektrische aandrijving) 461 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 464 kg
X-versie (Silent) 466 kg

Dieselmotor

Model CT3-44TV
Cilinderinhoud 719 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 750/1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud >400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 4,8 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6,8 kg

Sound Pressure

  Standard Laag geluidsniveau Silent
Hoog toerental 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
Laag toerental 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
Standby 59,7 dBA 55 dBA

-

Unit

Maten 888 x 1823 x 629 mm
Kopschotopening L 1245 x H 350 mm

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

GROTE CAPACITEIT

Onze laatste uitbreiding met drie nieuwe modellen met hoge capaciteit maakt de Supra-range kompleet en leverbaar tot 12.000 watt.Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van een

Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd.Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 7 800
Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) 4 900
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 6 450
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 4 240

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektrische aandrijving bij 18/-18 1 765

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 500

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (dieselmotor en elektrische aandrijving) 461 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 464 kg
X-versie (Silent) 466 kg

Dieselmotor

Model CT3-44TV
Cilinderinhoud 719 cm3
Aantal cilinders 3
Olieverversingsinterval 750/1000 uur

Compressor

Model 05K4
Cilinderinhoud >400 cm3
Aantal cilinders 4

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 4,8 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Gewicht 6,8 kg

Sound Pressure

  Standard Laag geluidsniveau Silent
Hoog toerental 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
Laag toerental 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
Standby 59,7 dBA 55 dBA

-

Unit

Maten 888 x 1823 x 629 mm
Kopschotopening L 1245 x H 350 mm
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u