Supra 550

Oplossingen voor al uw distributie behoeften

SUPRA-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

GROTE CAPACITEIT

Onze laatste uitbreiding met drie nieuwe modellen met hoge capaciteit maakt de Supra-range kompleet en leverbaar tot 12.000 watt.Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van een

Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd.Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 455
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 3 165
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 4 670
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 2 770

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 1 940
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 150

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 391 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 394 kg

Motor

Model CT2-29TV
Cilinderinhoud 479 cm3
Aantal cilinders 2
Onderhoudsinterval 500/750 uur

Compressor

Model 05K2
Cilinderinhoud 200 cm3
Aantal cilinders 2

Elektomotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 3,6 kW

Koudemiddel

Type R-404A
Gewicht 4 kg

Geluidsdruk

  Standaard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 68 dBA 66,1 dBA
Laag toerental 63,6 dBA 62,4 dBA
Stand-by 59,8 dBA 58,8 dBA

Unit

Maten 825 x 1823 x 555 mm
Kopschot opening L 1245 x H 310 mm

Units van de SUPRA-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.

De SUPRA-range heeft een superieure pull-down en een nauwkeurige temperatuurregeling bij elke temperatuur instelling. Deze prestaties worden ondersteund door een breed scala aan verdampers met elektrische ventilatoren die een constant luchtvolume leveren, onafhankelijk van het motortoerental. De gehele SUPRA-range is leverbaar als multi-temp-uitvoering en biedt zo een uitstekende ladingbescherming voor alle trucktoepassingen.

GROTE CAPACITEIT

Onze laatste uitbreiding met drie nieuwe modellen met hoge capaciteit maakt de Supra-range kompleet en leverbaar tot 12.000 watt.Nieuw ventilatoren verhogen het luchtvolume met 24%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Het gebruik van een

Een verbeterde condenser en compressor verhogen de efficiency van de unit door een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

ROBUUST DESIGN

De Supra met een bewezen betrouwbaarheid door honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de SUPRA scoort hoog waarmee een lange levensduur en een hoge voertuiginzet worden gewaarborgd.Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook gereduceerd dankzij de goede bereikbaarheid van componenten.

VOORDELEN

  • Constant verdamperluchtvolume
  • Robuust design
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Bijzonder stil
  • Uitstekende koelprestaties

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) 5 455
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 3 165
Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) 4 670
Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) 2 770

Verwarmingscapaciteit

Dieselmotor op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 1 940
Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Luchtstroom
(Dieselmotor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 2 150

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 391 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 394 kg

Motor

Model CT2-29TV
Cilinderinhoud 479 cm3
Aantal cilinders 2
Onderhoudsinterval 500/750 uur

Compressor

Model 05K2
Cilinderinhoud 200 cm3
Aantal cilinders 2

Elektomotor

Spanning/fase/frequentie 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Classificatie 3,6 kW

Koudemiddel

Type R-404A
Gewicht 4 kg

Geluidsdruk

  Standaard Laag geluidsniveau
Hoog toerental 68 dBA 66,1 dBA
Laag toerental 63,6 dBA 62,4 dBA
Stand-by 59,8 dBA 58,8 dBA

Unit

Maten 825 x 1823 x 555 mm
Kopschot opening L 1245 x H 310 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u