Syberia 11

SYBERIA: De stille, lichtgewicht oplossing voor distributie per truck, met lage exploitatiekosten

De SYBERIA-koelunit voor trucks heeft geen eigen dieselmotor nodig, omdat vermogen wordt betrokken van de vrachtwagenmotor. De SYBERIA-koelunit 11 wordt elektrisch aangedreven door de ECO-DRIVE. De ECO-DRIVE is op zijn beurt hydraulisch gekoppeld aan de vrachtwagenmotor en levert altijd 400 V / 50 Hz ongeacht het toerental van de motor. De volledige koelcapaciteit is al beschikbaar bij stationair toerental.

VOORDELEN

  • Weegt slechts 295 kg.
  • Grote koelcapaciteit zelfs als de vrachtwagenmotor stationair draait.
  • Met ATP-certificering door TÜV (Duits instituut voor technische keuringen) en Wageningen NL (onafhankelijk testinstituut).
  • Zeer stil: op vol vermogen nog onder het PIEK-niveau van 60 dB(A).
  • Lage onderhoudskosten, geen V-snaren en geen asafdichtingen, dankzij de scroll-compressoren (geheel hermetisch).
  • Platte, efficiënte verdampers van 120 / 160 mm hoog.
  • Maximale laadcapaciteit.
  • Grote elektrische verwarmingscapaciteit, zelfs bij het ontdooien.
  • Standaard te bedienen vanuit de cabine.

CARRIER TRANSICOLD BIEDT DIVERSE OPTIES:

  • De unit kan buiten de cabine bediend worden
  • Het setpoint kan worden aangepast m.b.v. de safe / start-functie (CAN-bus)
  • 230/400 volt-aansluitingen zijn beschikbaar, voor diverse doeleinden
  • Er zijn verschillende verdampers verkrijgbaar
  • 3000 watt extra verwarmingscapaciteit is optioneel
  • Multitemp is mogelijk met de optie TWIN-COOL
Koelcapaciteit bij  0 °C (ATP) 11,000 watts
Koelcapaciteit bij -20 °C (ATP) 7,000 watts
Compressor Copeland scroll compressor with economizer, electrically driven and fully hermetic.
Verdamper Flat evaporator (LowLine 3)
(160 mm high, 120 mm when integrated within roof)
Luchtverplaatsing van de verdamper 3,400 m3/h
Verwarmingscapaciteit 7,000 watts
Koudemiddel R404A
Afmetingen Geschikt voor maximale cabinehoogte
Gewicht van de SYBERIA 295 kg

VOORDELEN

  • Weegt slechts 295 kg.
  • Grote koelcapaciteit zelfs als de vrachtwagenmotor stationair draait.
  • Met ATP-certificering door TÜV (Duits instituut voor technische keuringen) en Wageningen NL (onafhankelijk testinstituut).
  • Zeer stil: op vol vermogen nog onder het PIEK-niveau van 60 dB(A).
  • Lage onderhoudskosten, geen V-snaren en geen asafdichtingen, dankzij de scroll-compressoren (geheel hermetisch).
  • Platte, efficiënte verdampers van 120 / 160 mm hoog.
  • Maximale laadcapaciteit.
  • Grote elektrische verwarmingscapaciteit, zelfs bij het ontdooien.
  • Standaard te bedienen vanuit de cabine.

CARRIER TRANSICOLD BIEDT DIVERSE OPTIES:

  • De unit kan buiten de cabine bediend worden
  • Het setpoint kan worden aangepast m.b.v. de safe / start-functie (CAN-bus)
  • 230/400 volt-aansluitingen zijn beschikbaar, voor diverse doeleinden
  • Er zijn verschillende verdampers verkrijgbaar
  • 3000 watt extra verwarmingscapaciteit is optioneel
  • Multitemp is mogelijk met de optie TWIN-COOL
Koelcapaciteit bij  0 °C (ATP) 11,000 watts
Koelcapaciteit bij -20 °C (ATP) 7,000 watts
Compressor Copeland scroll compressor with economizer, electrically driven and fully hermetic.
Verdamper Flat evaporator (LowLine 3)
(160 mm high, 120 mm when integrated within roof)
Luchtverplaatsing van de verdamper 3,400 m3/h
Verwarmingscapaciteit 7,000 watts
Koudemiddel R404A
Afmetingen Geschikt voor maximale cabinehoogte
Gewicht van de SYBERIA 295 kg
carrier-iceland-11-side
Engineless technology for truck units
Mogelijk is ook dit interessant voor u