Iceland 11

Een laag gewicht en brandstofbesparing gecombineerd met de robuustheid van de ICELAND-koelunit 11

De ICELAND-koelunit 11 heeft geen eigen dieselmotor nodig, omdat vermogen wordt betrokken van de vrachtwagenmotor. De ICELAND-koelunit wordt elektrisch aangedreven door de ECO-DRIVE, die 400 V levert bij 50 Hz. De ECO-DRIVE wordt op zijn beurt hydraulisch aangedreven door de schone, efficiënte vrachtwagenmotor en levert een constante spanning ongeacht het toerental van de motor. De volledige koelcapaciteit is altijd beschikbaar.

BENEFITS

  • Het complete koelsysteem weegt slecht 365 kg (ICELAND + ECO-DRIVE).
  • Grote koelcapaciteit zelfs als de vrachtwagenmotor stationair draait.
  • Met ATP-certificering door TÜV (Duits instituut voor technische keuringen) en Wageningen NL (onafhankelijk testinstituut).
  • Zeer stil: Onder de PIEK-norm van 60 dB(A) bij 100% capaciteit.
  • Lage onderhoudskosten, geen V-snaren en geen asafdichtingen, dankzij de scroll-compressoren (geheel hermetisch).
  • Platte, efficiënte verdamper van 120 / 160 mm hoog.
  • Grote elektrische verwarmingscapaciteit, zelfs bij het ontdooien.
  • Frame en plaatwerk van roestvrij staal.
  • Standaard te bedienen vanuit de cabine.

CARRIER TRANSICOLD OFFERS VARIOUS OPTIONS:

  • Instellen van de luchtvochtigheid
  • De chauffeur kan vanuit de cabine de temperatuur en luchtvochtigheid aflezen en aanpassen
  • De unit kan worden voorzien van een safe / start-functie, die de voertuigmotor automatisch aan- en afzet afhankelijk van de behoefte van de koelunit (d.m.v. CAN-bus)
  • 230/400 volt-aansluitingen zijn beschikbaar, voor diverse doeleinden
  • Er zijn verschillende verdampers verkrijgbaar
  • 3000 watt extra verwarmingscapaciteit is optioneel
  • Multitemp is mogelijk met de optie (ICELAND 18 TWINCOOL)
Koelcapaciteit bij 0 °C (ATP) 10,500 watt
Koelcapaciteit bij -20 °C (ATP) 5,800 watt
Compressor Copeland scroll-compressor met economizer, elektrisch aangedreven en geheel hermetisch.
Verdamper Platte verdamper (LowLine 3)
(160 mm hoog, 120 mm bij inbouw in het dak)
Luchtverplaatsing van de verdamper 3,400 m3/h
Bereik 14 meters
Verwarmingscapaciteit 7,000 watt
Koudemiddel R404A
Gewicht van de ICELAND 190 kg

BENEFITS

  • Het complete koelsysteem weegt slecht 365 kg (ICELAND + ECO-DRIVE).
  • Grote koelcapaciteit zelfs als de vrachtwagenmotor stationair draait.
  • Met ATP-certificering door TÜV (Duits instituut voor technische keuringen) en Wageningen NL (onafhankelijk testinstituut).
  • Zeer stil: Onder de PIEK-norm van 60 dB(A) bij 100% capaciteit.
  • Lage onderhoudskosten, geen V-snaren en geen asafdichtingen, dankzij de scroll-compressoren (geheel hermetisch).
  • Platte, efficiënte verdamper van 120 / 160 mm hoog.
  • Grote elektrische verwarmingscapaciteit, zelfs bij het ontdooien.
  • Frame en plaatwerk van roestvrij staal.
  • Standaard te bedienen vanuit de cabine.

CARRIER TRANSICOLD OFFERS VARIOUS OPTIONS:

  • Instellen van de luchtvochtigheid
  • De chauffeur kan vanuit de cabine de temperatuur en luchtvochtigheid aflezen en aanpassen
  • De unit kan worden voorzien van een safe / start-functie, die de voertuigmotor automatisch aan- en afzet afhankelijk van de behoefte van de koelunit (d.m.v. CAN-bus)
  • 230/400 volt-aansluitingen zijn beschikbaar, voor diverse doeleinden
  • Er zijn verschillende verdampers verkrijgbaar
  • 3000 watt extra verwarmingscapaciteit is optioneel
  • Multitemp is mogelijk met de optie (ICELAND 18 TWINCOOL)
Koelcapaciteit bij 0 °C (ATP) 10,500 watt
Koelcapaciteit bij -20 °C (ATP) 5,800 watt
Compressor Copeland scroll-compressor met economizer, elektrisch aangedreven en geheel hermetisch.
Verdamper Platte verdamper (LowLine 3)
(160 mm hoog, 120 mm bij inbouw in het dak)
Luchtverplaatsing van de verdamper 3,400 m3/h
Bereik 14 meters
Verwarmingscapaciteit 7,000 watt
Koudemiddel R404A
Gewicht van de ICELAND 190 kg
Engineless technology for truck units
SAVE FUEL AND WEIGHT WITH ECO-DRIVE
ON THE ROAD – LONG HAUL FLOWER DISTRIBUTION
ON THE ROAD – LONG HAUL : VEGETABLES / GDP PHARMA
Mogelijk is ook dit interessant voor u