Xarios 350

Modulaire serie voor bestelwagens en middelgrote koelvoertuigen.

VOORDELEN

  • Extra platte verdamper voor extra laadruimte
  • Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing

De XARIOS is een direct-drive koelunit met een unieke veelzijdigheid voor bestelbussen en trucks. Het design is geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten, bij toepassingen met enkele of multi-temperatuur, bij voertuigen met laadvolumes van 8 tot 45 m³ en is leverbaar als road-only of weg en stand-by-versies.

COLDCHAIN BESCHERMING

De Xarios serie maakt gebruik van koudemiddel R404A en bereikt temperaturen van -20 °C tot +30 °C. Met ondersteuning door een uitgebreide reeks ultra-platte verdampers, zoals de MXV 850 verticale verdamper, zijn multi-temp-configuraties ruim beschikbaar voor multiproductleveringen.

OPTIMALE GEBRUIKSKOSTEN

De XARIOS biedt een eenvoudige en snelle installatie, lichtgewicht verdampers voor een optimale benutting van de laadruimte en beter bereikbare componenten voor sneller onderhoud. Zo ontstaat een balans tussen exploitatiekosten en prestaties.

COMFORT VOOR DE BESTUURDER

Om de hinder voor de omgeving te verminderen en het comfort voor de bestuurder te vergroten heeft de XARIOS-range een laag geluidsniveau. Desgewenst is de cabinebesturing gemakkelijk te bedienen en kan er automatisch gekozen worden voor weg of weg en stand-by-modus. Het plaatwerk van condensors en verdampers is volledig recyclebaar.

VOORDELEN

  • Extra platte verdamper voor extra laadruimte
  • Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MXS 1100
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 730
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 080
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0°C (W) 2 845
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20°C (W) 1 400
Standby-capaciteit 0° (W) 2 510
Standby-capaciteit -20° (W) 1 170

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 3 100

Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 470

Gewicht

Weg- en standby-condenser 84 kg
Verdamper MXS 600 29 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Cilinderinhoud 147 cm3 147 cm3
Aantal cilinders 6 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Classificatie 2 520 W

Koudemiddel

Type R-404A
Lading 1,4 kg

Geluidsdruk

Hoog toerental 57 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 505 x 1125 x 238 mm

De XARIOS is een direct-drive koelunit met een unieke veelzijdigheid voor bestelbussen en trucks. Het design is geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten, bij toepassingen met enkele of multi-temperatuur, bij voertuigen met laadvolumes van 8 tot 45 m³ en is leverbaar als road-only of weg en stand-by-versies.

COLDCHAIN BESCHERMING

De Xarios serie maakt gebruik van koudemiddel R404A en bereikt temperaturen van -20 °C tot +30 °C. Met ondersteuning door een uitgebreide reeks ultra-platte verdampers, zoals de MXV 850 verticale verdamper, zijn multi-temp-configuraties ruim beschikbaar voor multiproductleveringen.

OPTIMALE GEBRUIKSKOSTEN

De XARIOS biedt een eenvoudige en snelle installatie, lichtgewicht verdampers voor een optimale benutting van de laadruimte en beter bereikbare componenten voor sneller onderhoud. Zo ontstaat een balans tussen exploitatiekosten en prestaties.

COMFORT VOOR DE BESTUURDER

Om de hinder voor de omgeving te verminderen en het comfort voor de bestuurder te vergroten heeft de XARIOS-range een laag geluidsniveau. Desgewenst is de cabinebesturing gemakkelijk te bedienen en kan er automatisch gekozen worden voor weg of weg en stand-by-modus. Het plaatwerk van condensors en verdampers is volledig recyclebaar.

VOORDELEN

  • Extra platte verdamper voor extra laadruimte
  • Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  MXS 1100
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 730
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 080
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0°C (W) 2 845
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20°C (W) 1 400
Standby-capaciteit 0° (W) 2 510
Standby-capaciteit -20° (W) 1 170

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 3 100

Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 470

Gewicht

Weg- en standby-condenser 84 kg
Verdamper MXS 600 29 kg

Compressor

  Road compressor Standby compressor
Model Carrier 150 Carrier 150
Cilinderinhoud 147 cm3 147 cm3
Aantal cilinders 6 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Classificatie 2 520 W

Koudemiddel

Type R-404A
Lading 1,4 kg

Geluidsdruk

Hoog toerental 57 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 505 x 1125 x 238 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u