Viento 350 R404a

Eenvoudige, road-only unit voor bestelauto's

VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

De VIENTO is een eenvoudige, road-only unit voor voertuigen tot 28 m³. De VIENTO biedt prestaties van wereldformaat van Carrier. Het is een lichtgewicht, eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit. De Viento, verbazend betaalbaar, expert koeltechnologie, bereikbaar voor iedereen.

BETROUWBAAR

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen, van de wereldleider.Bewezen technologie, beproefd en getest door vorige generaties van marktleidende direct aangedreven units. Betrouwbare koelcapaciteit en luchtvolume die de ladingkwaliteit onder alle omstandigheden beschermen.

EENVOUDIG

Eenvoudig te installeren, alle units zijn extra plat en lichtgewicht.Gemakkelijke bediening in de cabine en microprocessor besturing, vele jaren beproefd in de Xarios-serie.


VEELZIJDIG


Voor alle omgevingstemperaturen, met specifiek ontworpen units voor hoge of lage omgevingstemperaturen. Voor alle voertuigen, aan te passen aan bestelauto of geïsoleerde bak.Voor gekoelde of diepvries toepassingen, met een keuze uit diverse koudemiddelen.


VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 750
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 010
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 2 250
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 1 300

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 900

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 770

Gewicht

- 22 kg

Compressor

Model Carrier 150
Cilinderinhoud 146 cm3
Aantal cilinders 6

Koudemiddel

Type R-404A
Lading 1,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 54,5 dBA

Unit

Maten 505 x 874 x 205 mm

De VIENTO is een eenvoudige, road-only unit voor voertuigen tot 28 m³. De VIENTO biedt prestaties van wereldformaat van Carrier. Het is een lichtgewicht, eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit. De Viento, verbazend betaalbaar, expert koeltechnologie, bereikbaar voor iedereen.

BETROUWBAAR

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen, van de wereldleider.Bewezen technologie, beproefd en getest door vorige generaties van marktleidende direct aangedreven units. Betrouwbare koelcapaciteit en luchtvolume die de ladingkwaliteit onder alle omstandigheden beschermen.

EENVOUDIG

Eenvoudig te installeren, alle units zijn extra plat en lichtgewicht.Gemakkelijke bediening in de cabine en microprocessor besturing, vele jaren beproefd in de Xarios-serie.


VEELZIJDIG


Voor alle omgevingstemperaturen, met specifiek ontworpen units voor hoge of lage omgevingstemperaturen. Voor alle voertuigen, aan te passen aan bestelauto of geïsoleerde bak.Voor gekoelde of diepvries toepassingen, met een keuze uit diverse koudemiddelen.


VOORDELEN

  • Betrouwbaar
  • Eenvoudig
  • Veelzijdig

Koelcapaciteit

(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 750
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 010
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 2 250
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 1 300

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) 1 900

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 770

Gewicht

- 22 kg

Compressor

Model Carrier 150
Cilinderinhoud 146 cm3
Aantal cilinders 6

Koudemiddel

Type R-404A
Lading 1,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 54,5 dBA

Unit

Maten 505 x 874 x 205 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u