Vatna 200 H-B

Eutectische technologie voor uw bestelwagen

VOORDELEN

  • Gebruiksgemak
  • Kostenefficiëntie
  • Flexibiliteit

De VATNA is een eutectisch koelsysteem voor de distributie van diepvriesproducten en ijs voor laadvolumes van 5 tot 23 m³.

GEBRUIKSGEMAK

Werkt automatisch. De VATNA-units werken door het ’s nachts voorkoelen van eutectische platen met R404A koudemiddel.De koelcapaciteit komt vrij tijdens het bedrijf overdag.s-Nachts aansluiten, de hele dag koelen.


KOSTENEFFICIËNTIE


Werkt automatisch, onderhoudsvriendelijk .De bereikbaarheid is echter verbeterd, voor gemakkelijk onderhoud en lagere kosten.
Maximale lading dankzij de geringe dikte van de gebruikte platen.


FLEXIBILITEIT


Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage.Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.


VOORDELEN

  • Gebruiksgemak
  • Kostenefficiëntie
  • Flexibiliteit

Koelcapaciteit
Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.-condities bij 30 °C omgevingstemperatuur

Model VATNA 203 - 3 platen VATNA 204 - 4 platen
Opgeslagen vermogen 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Gewicht

Kopschotcondenser 140 kg
Onderbouw condenser 145 kg
Plaat 85 kg

Motorcompressor

Model CT215
Cilinderinhoud 167 cm3
Aantal cilinders 2

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz

Koudemiddel

Type R-404A

Unit

Kopschotcondenser maten (d x b x h) 553 x 1000 x 420mm
Afmetingen onderbouwcondenser (d x b x h 505 x 1100 x 440mm

De VATNA is een eutectisch koelsysteem voor de distributie van diepvriesproducten en ijs voor laadvolumes van 5 tot 23 m³.

GEBRUIKSGEMAK

Werkt automatisch. De VATNA-units werken door het ’s nachts voorkoelen van eutectische platen met R404A koudemiddel.De koelcapaciteit komt vrij tijdens het bedrijf overdag.s-Nachts aansluiten, de hele dag koelen.


KOSTENEFFICIËNTIE


Werkt automatisch, onderhoudsvriendelijk .De bereikbaarheid is echter verbeterd, voor gemakkelijk onderhoud en lagere kosten.
Maximale lading dankzij de geringe dikte van de gebruikte platen.


FLEXIBILITEIT


Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage.Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.


VOORDELEN

  • Gebruiksgemak
  • Kostenefficiëntie
  • Flexibiliteit

Koelcapaciteit
Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.-condities bij 30 °C omgevingstemperatuur

Model VATNA 203 - 3 platen VATNA 204 - 4 platen
Opgeslagen vermogen 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Gewicht

Kopschotcondenser 140 kg
Onderbouw condenser 145 kg
Plaat 85 kg

Motorcompressor

Model CT215
Cilinderinhoud 167 cm3
Aantal cilinders 2

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz

Koudemiddel

Type R-404A

Unit

Kopschotcondenser maten (d x b x h) 553 x 1000 x 420mm
Afmetingen onderbouwcondenser (d x b x h 505 x 1100 x 440mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u