Pulsor 600 MT

Constante koeling, de gehele dag

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie


pharma-select-logo

De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.

BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...

Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.


...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL


Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad

ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag.

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30°C omgevingstemperatuur)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 2 375 2 375 2 375
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 170 1 930 1 575
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 2 170 1 930 1 575
Capaciteit electromotor (W) 3 985 3 450 2 755
Capaciteit electromotor (W) 2 180 1 950 1 585

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem (W) 3 000 2 100 1 500
Electrisch (W) 3 000 2 100 1 500

Luchtstroom  
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 490 1 015 695

Gewicht

Diesel / electrische condenser 98 kg
Verdamper MCL1100 30 kg
Verdamper MCL850 22 kg
Verdamper MCS600 17 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Cilinderinhoud 32,7 cm3
Aantal cilinders

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50-60 Hz
Classificatie Afhankelijk van configuratie

Koudemiddel

Type R-404A
Charge 2,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 57dBA

Unit

Condensermaten (d x b x h) 579 x 1289 x 353 mm

Volumes zijn gegeven voor +30 °C omgevingstemperatuur en weinig deuropeningen.De temperatuur in compartimenten is volledig omkeerbaar. (Standaard Pulsor Logic houdt in dat een kleinere verdamper voor kleinere compartimenten is)

carrier-pulsor-600-mt-mounting

De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.

BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...

Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.


...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL


Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad

ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag.

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30°C omgevingstemperatuur)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) 2 375 2 375 2 375
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 170 1 930 1 575
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 2 170 1 930 1 575
Capaciteit electromotor (W) 3 985 3 450 2 755
Capaciteit electromotor (W) 2 180 1 950 1 585

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem (W) 3 000 2 100 1 500
Electrisch (W) 3 000 2 100 1 500

Luchtstroom  
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 490 1 015 695

Gewicht

Diesel / electrische condenser 98 kg
Verdamper MCL1100 30 kg
Verdamper MCL850 22 kg
Verdamper MCS600 17 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Cilinderinhoud 32,7 cm3
Aantal cilinders

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50-60 Hz
Classificatie Afhankelijk van configuratie

Koudemiddel

Type R-404A
Charge 2,1 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 57dBA

Unit

Condensermaten (d x b x h) 579 x 1289 x 353 mm

Volumes zijn gegeven voor +30 °C omgevingstemperatuur en weinig deuropeningen.De temperatuur in compartimenten is volledig omkeerbaar. (Standaard Pulsor Logic houdt in dat een kleinere verdamper voor kleinere compartimenten is)

carrier-pulsor-600-mt-mounting

HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u