Pulsor 500

Constante koeling, de gehele dag

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie


pharma-select-logo

De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.

BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...


Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.


...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL


Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad

ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 930
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 165
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 3 930
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 2 165
Capaciteit electromotor (W) 3 985
Capaciteit electromotor (W) 2 180

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem (W) 3 000
Electrische aandrijving (W) 3 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 490

Gewicht

Diesel / electrische condenser 130 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Cilinderinhoud 32,7 cm3
Aantal cilinders

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Classificatie 3 340 (W)

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 1,8 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 57 dBA

Unit

Condensermaten (d x b x h) 579 x 1124 x 353 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.

BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...


Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.


...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL


Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad

ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag

VOORDELEN

  • Revolutie in de coldchain
  • Lage cost of ownership
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Hoge capaciteit bij stationair toerental
  • Ongeëvenaarde technologie

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) 3 930
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) 2 165
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) 3 930
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) 2 165
Capaciteit electromotor (W) 3 985
Capaciteit electromotor (W) 2 180

Verwarmingscapaciteit

Verwarmingssysteem (W) 3 000
Electrische aandrijving (W) 3 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 1 490

Gewicht

Diesel / electrische condenser 130 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Cilinderinhoud 32,7 cm3
Aantal cilinders

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Classificatie 3 340 (W)

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 1,8 kg

Geluidsdruk

Hoge snelheid 57 dBA

Unit

Condensermaten (d x b x h) 579 x 1124 x 353 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Te combineren met
Mogelijk is ook dit interessant voor u