Vector 1950 MT City

DE VECTOR 1950 CITY, MET MULTI-TEMPERATUUR

De Vector 1950 City is ook PIEK-gecertificeerd - de meest strikte geluidsnorm van Europa.

VOORDELEN

  • Multi-temperatuur
  • Hoge lekdichtheid
  • Piek-gecertificeerd

Leverbaar met : r452a-inside-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo Vector 1950 MT City is geschikt voor nachtdistributie en verbetert het comfort van zowel de bestuurder als omwonenden door de lage geluidsproductie. De unit combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling.

MISSIE

De Vector 1950 MT City heeft dezelfde voordelen als de Vector 1550 City voor vervoerders, detailhandel, carrosseriebouwers, chauffeurs en omwonenden. De unit is geschikt voor nachtdistributie en distributie in stedelijke of anderszins gevoelige gebieden, met name wat betreft efficiënte bevoorrading, geluidsproductie, verkeersdruk en -veiligheid en milieuvervuiling..

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN

  • Maximaliseren van de bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Ruime keuze aan verdampers
  • Garanderen van de duurzaamheid

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Capaciteit op elektromotor bij -20 °C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/u 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Onderhoudsinterval 1500 hrs

Compressor

Model 06D
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50
Classificatie 23 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Laag geluidsniveau
Laag toerental 60 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo Vector 1950 MT City is geschikt voor nachtdistributie en verbetert het comfort van zowel de bestuurder als omwonenden door de lage geluidsproductie. De unit combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling.

MISSIE

De Vector 1950 MT City heeft dezelfde voordelen als de Vector 1550 City voor vervoerders, detailhandel, carrosseriebouwers, chauffeurs en omwonenden. De unit is geschikt voor nachtdistributie en distributie in stedelijke of anderszins gevoelige gebieden, met name wat betreft efficiënte bevoorrading, geluidsproductie, verkeersdruk en -veiligheid en milieuvervuiling..

De Vector 1950 combineert een hoge koelcapaciteit met een flexibele compartimentindeling.

TECHNOLOGIE

De Vector 1950-unit is voorzien van gepatenteerde E-drive-technologie. Continue elektrische verwarming en een uniek concept van simultane koeling en verwarming zorgen voor maximale prestaties in meerdere compartimenten.

VOORDELEN

  • Maximaliseren van de bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Ruime keuze aan verdampers
  • Garanderen van de duurzaamheid

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Capaciteit op motorvermogen 0 °C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Capaciteit op motorvermogen -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Capaciteit op elektromotor bij -20 °C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/u 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motor
(Aantal cilinders - cm3)

Model CT 4-134DI
Onderhoudsinterval 1500 hrs

Compressor

Model 06D
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50
Classificatie 23 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid Afhankelijk van configuratie

Geluidsdruk

  Laag geluidsniveau
Laag toerental 60 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

Voorbeeld voor multi-temperatuurconfiguratie

carrier-vector-1950-mt-mounting

Bekijk de Vector® HE 19 video
Natuurlijk koelmiddel voor aanhangwagens
Bekijk de Vector® eCool™ video