Supra® 1250 MT CNG City

Supra®-unit voor vrachtwagens met CNG

De Supra® CNG-unit is een duurzame en efficiënte oplossing die onze klanten ondersteunt bij distributie in stedelijke gebieden.

VOORDELEN

  • Brandstof = Aardgas of biogas*
  • Indrukwekkende geluidsreductie – PIEK gecertificeerd (-60Db(A))
  • 1 tankpunt
  • Dezelfde brandstof voor vrachtwagen en unit
  • Koudeketen blijft 100% intact
  • Volledig zelfstandig
piek-certified-logo

Een combinatie van geavanceerde, duurzame technologie en gebruiksgemak.

De Supra® CNG-unit is ontwikkeld voor gebruik met één soort brandstof voor zowel de CNGmotor van een vrachtwagen als de koelunit, zodat er slechts één tankpunt nodig is en de productiviteit van de bestuurder toeneemt. De koelunit heeft een eigen tank, waardoor hij zelfstandig kan draaien en de integriteit van de koelketen kan handhaven, zelfs als de vrachtwagen stationair draait of uitgeschakeld is.

VOORDELEN

  • Tot 95% minder uitstoot van fijnstof
  • Tot 70% minder uitstoot van stikstofoxide
  • Tot 20% minder CO2-uitstoot*
  • Minder geluid en overlast van uitlaatgassen
  • Brandstof = Aardgas of biogas*
  • PIEK gecertificeerd (-60Db(A))
  • Dezelfde brandstof voor vrachtwagen en unit
  • 1 tankpunt
  • Volledig zelfstandig
  • Koudeketen blijft 100% intact

*Mogelijkheid van gebruik van biogas uit organisch afval.

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Nominaal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Dieselmotor op hoog toerental bij -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Dieselmotor op hoog toerental bij -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Dieselmotor - lage snelheid 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Dieselmotor - lage snelheid -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Dieselmotor - lage snelheid -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Elektrische aandrijving bij - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Elektrische aandrijving bij - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Elektrische aandrijving bij - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Verwarmingscapaciteit

  Nominaal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luchtstroom 

(Bij dieselmotor op hoog toerental)

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-conform

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Gewicht 

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Afmetingen

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Hoogte 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Breedte 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Diepte 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Aanbevelingen voor de grootte van de doos

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Geluidsdruk

Geluidsdruk - Power Lwa 92 dB
Dieselmotor op hoog toerental bij 63.8
Dieselmotor - lage snelheid 58.4
Elektrische aandrijving bij - 400V/3/50 Hz 58.6

Onderdelen

Slagvolume 1123 cc
Aantal cilinders 3
Voltage / fase / frequentie 400V/3/50Hz
Kracht 9kW
Technologie Het aanmelden van
Model 05G
Besturingselementen Easycold

Koudemiddel

Type R452A
Vulgewicht 7.8

Een combinatie van geavanceerde, duurzame technologie en gebruiksgemak.

De Supra® CNG-unit is ontwikkeld voor gebruik met één soort brandstof voor zowel de CNGmotor van een vrachtwagen als de koelunit, zodat er slechts één tankpunt nodig is en de productiviteit van de bestuurder toeneemt. De koelunit heeft een eigen tank, waardoor hij zelfstandig kan draaien en de integriteit van de koelketen kan handhaven, zelfs als de vrachtwagen stationair draait of uitgeschakeld is.

VOORDELEN

  • Tot 95% minder uitstoot van fijnstof
  • Tot 70% minder uitstoot van stikstofoxide
  • Tot 20% minder CO2-uitstoot*
  • Minder geluid en overlast van uitlaatgassen
  • Brandstof = Aardgas of biogas*
  • PIEK gecertificeerd (-60Db(A))
  • Dezelfde brandstof voor vrachtwagen en unit
  • 1 tankpunt
  • Volledig zelfstandig
  • Koudeketen blijft 100% intact

*Mogelijkheid van gebruik van biogas uit organisch afval.

Koelcapaciteit 
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

  Nominaal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Dieselmotor op hoog toerental bij -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Dieselmotor op hoog toerental bij -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Dieselmotor - lage snelheid 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Dieselmotor - lage snelheid -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Dieselmotor - lage snelheid -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Elektrische aandrijving bij - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Elektrische aandrijving bij - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Elektrische aandrijving bij - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Verwarmingscapaciteit

  Nominaal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor op hoog toerental bij 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Elektrische aandrijving bij 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luchtstroom 

(Bij dieselmotor op hoog toerental)

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-conform

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Gewicht 

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Afmetingen

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Hoogte 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Breedte 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Diepte 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Aanbevelingen voor de grootte van de doos

  Nominaal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Geluidsdruk

Geluidsdruk - Power Lwa 92 dB
Dieselmotor op hoog toerental bij 63.8
Dieselmotor - lage snelheid 58.4
Elektrische aandrijving bij - 400V/3/50 Hz 58.6

Onderdelen

Slagvolume 1123 cc
Aantal cilinders 3
Voltage / fase / frequentie 400V/3/50Hz
Kracht 9kW
Technologie Het aanmelden van
Model 05G
Besturingselementen Easycold

Koudemiddel

Type R452A
Vulgewicht 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video