Carrier Transicold presenta alla fiera Solutrans la versione multi-temperatura certificata PIEK del sistema di refrigerazione Vector® HE 19

RUEIL-MALMAISON, France -

Eurexpo, Lione, Francia – Stand 4J195

Carrier Transicold ha presentato l’ultima versione del sistema di refrigerazione Vector HE 19, certificata PIEK e multi-temperatura, durante l’anteprima mondiale presso la fiera Solutrans. La nuova unità di refrigerazione per semirimorchi è ottimizzata per ridurre gli interventi di manutenzione e offre fino al 10% di peso in meno, fino al 19%* di risparmio di energia e fino al 30% di riduzione nel consumo di carburante, il tutto equivalente a una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 5,4 t all’anno. Carrier Transicold fa parte di Carrier, un fornitore globale leader di tecnologie innovative di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC), refrigerazione, antincendio, per la sicurezza e l’automazione degli edifici.

In particolare, il modello Vector HE 19 standard ha dimostrato una riduzione delle emissioni di rumore inferiore a tre decibel* per le versioni mono o multi-temperatura e la nuova unità ha ottenuto la certificazione PIEK (versioni mono o multi-temperatura) a significare che non supera i 60 dB, l’equivalente di una normale conversazione. Gli standard PIEK sono stati introdotti in Olanda nel 2003 in risposta al crescente interesse delle amministrazioni e dei supermercati locali a ridurre i livelli di rumore per le consegne notturne fra le 22.30 e le 07.00 del mattino. Gli standard sono stati adottati in molte città europee.

In particolare, il modello Vector HE 19 standard ha dimostrato una riduzione delle emissioni di rumore inferiore a tre decibel* per le versioni mono o multi-temperatura e la nuova unità ha ottenuto la certificazione PIEK (versioni mono o multi-temperatura) a significare che non supera i 60 dB, l’equivalente di una normale conversazione. Gli standard PIEK sono stati introdotti in Olanda nel 2003 in risposta al crescente interesse delle amministrazioni e dei supermercati locali a ridurre i livelli di rumore per le consegne notturne fra le 22.30 e le 07.00 del mattino. Gli standard sono stati adottati in molte città europee.

"Per creare il Vector HE 19, abbiamo condotto circa 100.000 ore di prove. Le unità pilota sono state installate sui semirimorchi di alcuni nostri clienti, i quali si sono dimostrati estremamente soddisfatti. Con questa nuova versione, abbiamo mantenuto tutta la precisione su cui si basano i vantaggi del nostro sistema, migliorandone al contempo l’efficienza e riducendo i costi per i clienti", ha dichiarato Bruno Chakiachvili, responsabile dei prodotti per semirimorchi presso Carrier Transicold. “La certificazione PIEK soddisfa le crescenti aspettative e richieste delle aziende di trasporto alla ricerca di soluzioni sostenibili e flessibilità nelle aree urbane in termini di operatività”.

Un’altra nuova caratteristica incorporata nel sistema è il concetto “up flow”, in grado di consentire il flusso dell’aria dalla parte anteriore verso l’alto, riducendo così il rumore e il consumo di energia. La nuova unità dispone inoltre di un sistema di gestione del flusso d’aria basato sull’effetto Coanda, grazie a cui il flusso d’aria rimane aderente al tetto mentre raggiunge il retro del semirimorchio al fine di ottimizzare la ventilazione interna e garantire un controllo preciso della catena del freddo. Dotata del sistema di controllo APX™, basato su tecnologia Controller Area Network (CAN), questa nuova versione consente di controllare il motore a più velocità e gestire tutti gli attuatori e i sensori per ottimizzare la regolazione del flusso e della temperatura del refrigerante.

In termini di manutenzione, la durata in servizio fra i cambi d’olio è stata raddoppiata, passando da 1500 ore a 3000 ore*. Infine, per garantire un’esperienza utente davvero eccellente, Carrier Transicold ha incorporato nel Vector HE 19 un ampio display, per la prima volta in Europa. Grazie a queste innovazioni, gli operatori ora beneficiano di un costo totale di proprietà inferiore e di spese di esercizio più basse, riducendo al tempo stesso l’impatto sull’ambiente.

Il nuovo Vector HE 19 nelle versioni mono o multi-temperatura, completa la gamma di unità di refrigerazione CITY di Carrier Transicold, tutte con certificazione PIEK, tra cui:

  • Vector® 1950 MT City e Vector 1550 City, con sistema interamente elettrico E-DriveTM per semirimorchi
  • Supra® 1250 City
  • Supra® CNG

Vector HE 19 con certificazione PIEK, nella versione multi-temperatura, è in esposizione alla fiera Solutrans 2019, dal 19 al 23 novembre, a Lione, presso lo stand 4J195 di Carrier Transicold.

Per ulteriori informazioni su Carrier Transicold, i suoi prodotti e servizi, visitate il sito www.carriertransicold.it. Seguite Carrier Transicold su Twitter:@SmartColdChain.

Informazioni su Carrier Transicold
Carrier Transicold aiuta a migliorare il trasporto e la consegna di carichi a temperatura controllata con una linea completa di dispositivi e servizi per la visibilità sui trasporti refrigerati e sulla catena del freddo. Per oltre 45 anni, Carrier Transicold è stata un leader di settore, fornendo ai clienti in tutto il mondo avanzati sistemi di refrigerazione per container e set di generatori, sistemi di refrigerazione per unità motrici diesel, direct-drive e per semirimorchi energeticamente efficienti e sostenibili per l’ambiente. Carrier Transicold fa parte di Carrier, un fornitore globale leader di tecnologie innovative HVAC, di refrigerazione, antincendio, per la sicurezza e l’automazione degli edifici. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.carriertransicold.it. Seguite Carrier su Twitter: @SmartColdChain.

*Risultato tecnico basato sul confronto fra i modelli Vector 1950 e Vector HE 19