Supra City 1250 MT

Soluzione silenziosa (certificata Piek) per tutte le esigenze di distribuzione

SUPRA City: prestazioni e grande silenziosità per motrici refrigerate

VANTAGGI

  • Portata d'aria dell'evaporatore costante
  • Progettazione robusta
  • Affidabilità elevata
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Elevate prestazioni di raffreddamento

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo

SUPRA 1250 MT City è la soluzione silenziosa (certificata Piek) per tutte le esigenze di distribuzione. Questo gruppo frigorifero offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Prestazioni eccezionali
  • Affidabilità elevata
  • Migliore accessibilità per la manutenzione
  • Ampia scelta di evaporatori

Potenza frigorifera
(Potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Nominal capacity at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Potenza termica

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Peso
(batteria compresa)

Versione City 535 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 hrs

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  City
Alta velocità 63,8 dBA
Bassa velocità 58,4 dBA
Rete 58,6 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971x 699 x 1995 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

SUPRA 1250 MT City è la soluzione silenziosa (certificata Piek) per tutte le esigenze di distribuzione. Questo gruppo frigorifero offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Prestazioni eccezionali
  • Affidabilità elevata
  • Migliore accessibilità per la manutenzione
  • Ampia scelta di evaporatori

Potenza frigorifera
(Potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Nominal capacity at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Potenza termica

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Peso
(batteria compresa)

Versione City 535 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 hrs

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  City
Alta velocità 63,8 dBA
Bassa velocità 58,4 dBA
Rete 58,6 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971x 699 x 1995 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
You May Also Like