Supra 1250 MT

Flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni

VANTAGGI

  • Prestazioni eccezionali
  • Affidabilità elevata
  • Migliore accessibilità per la manutenzione
  • Semplice da usare
  • Ampia scelta di evaporatori

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo

SUPRA 1250MT offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Prestazioni eccezionali
  • Affidabilità elevata
  • Migliore accessibilità per la manutenzione

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Evaporator MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Potenza Nominale(-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Potenza termica

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(batteria compresa)

Versione S (Standard) 586 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 ore

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  Standard
Alta velocità 69,2 dBA
Bassa velocità 65,7 dBA
Rete 62,2 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971 x 1995 x 684 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-supra-1250-mt-mounting

SUPRA 1250MT offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Prestazioni eccezionali
  • Affidabilità elevata
  • Migliore accessibilità per la manutenzione

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Evaporator MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Potenza Nominale(-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Potenza con motore termico a 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Potenza termica

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(batteria compresa)

Versione S (Standard) 586 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 ore

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica In base alla configurazione

Pressione sonora

  Standard
Alta velocità 69,2 dBA
Bassa velocità 65,7 dBA
Rete 62,2 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971 x 1995 x 684 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-supra-1250-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
You May Also Like