Supra 1250

Soluzioni per tutte le esigenze di distribuzione

Gamma SUPRA:prestazioni per le motrici refrigerate

VANTAGGI

  • Portata d'aria dell'evaporatore costante
  • Progettazione robusta
  • Affidabilità elevata
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Elevate prestazioni di raffreddamento

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore. Disponibile in configurazione multi-temperatura su tutta la gamma, SUPRA offre un'elevata protezione del carico in tutte le applicazioni su motrice.

ALTA POTENZA

La gamma Supra è stata ampliata con tre modelli ad alta potenza, fino a 12000 Watt. I nuovi ventilatori aumentano la portata d'aria del 24% per un rapido ritorno alla temperatura impostata e una migliore gestione dell'aria. L'uso di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo migliorano l'efficienza dei gruppi frigoriferi, grazie a un minore consumo di carburante per Watt erogato.

PROGETTAZIONE ROBUSTA

Costruiti in base all’esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi SUPRA integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.

VANTAGGI

  • Portata d'aria dell'evaporatore costante
  • Progettazione robusta
  • Affidabilità elevata
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Elevate prestazioni di raffreddamento

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 12 000
Potenza con motore termico a -20°C (W) 6 900
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 9 100
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 6 300

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 720
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 2 740

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Peso
(batteria compresa)

Versione S (Standard) 636 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 hrs

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 6 kg

Pressione sonora

  Standard
Alta velocità 69,2 dBA
Bassa velocità 65,7 dBA
Rete 62,2 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971 x 1995 x 684 mm
Apertura sulla carrozzeria 1245 x H 350 mm

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore. Disponibile in configurazione multi-temperatura su tutta la gamma, SUPRA offre un'elevata protezione del carico in tutte le applicazioni su motrice.

ALTA POTENZA

La gamma Supra è stata ampliata con tre modelli ad alta potenza, fino a 12000 Watt. I nuovi ventilatori aumentano la portata d'aria del 24% per un rapido ritorno alla temperatura impostata e una migliore gestione dell'aria. L'uso di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo migliorano l'efficienza dei gruppi frigoriferi, grazie a un minore consumo di carburante per Watt erogato.

PROGETTAZIONE ROBUSTA

Costruiti in base all’esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi SUPRA integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.

VANTAGGI

  • Portata d'aria dell'evaporatore costante
  • Progettazione robusta
  • Affidabilità elevata
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Elevate prestazioni di raffreddamento

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 12 000
Potenza con motore termico a -20°C (W) 6 900
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 9 100
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 6 300

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 4 720
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 2 740

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Peso
(batteria compresa)

Versione S (Standard) 636 kg

Motore termico

Modello CT3-69TV
Cilindrata 1123 cm3
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 1000 hrs

Compressore

Modello 05G
Cilindrata 600 cm3
n° di cilindri 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Potenza nominale 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 6 kg

Pressione sonora

  Standard
Alta velocità 69,2 dBA
Bassa velocità 65,7 dBA
Rete 62,2 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 971 x 1995 x 684 mm
Apertura sulla carrozzeria 1245 x H 350 mm
CNG Engine for Truck Units
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
You May Also Like