Supra 1150 Silent
Soluzioni per tutte le esigenze di distribuzione
Gamma SUPRA:prestazioni per le motrici refrigerate
VANTAGGI
- Portata d'aria dell'evaporatore costante
- Progettazione robusta
- Affidabilità elevata
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Elevate prestazioni di raffreddamento
DISPONIBILE IN :
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore. Disponibile in configurazione multi-temperatura su tutta la gamma, SUPRA offre un'elevata protezione del carico in tutte le applicazioni su motrice.
ALTA POTENZA
La gamma Supra è stata ampliata con tre modelli ad alta potenza, fino a 12000 Watt. I nuovi ventilatori aumentano la portata d'aria del 24% per un rapido ritorno alla temperatura impostata e una migliore gestione dell'aria. L'uso di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo migliorano l'efficienza dei gruppi frigoriferi, grazie a un minore consumo di carburante per Watt erogato.
PROGETTAZIONE ROBUSTA
Costruiti in base all’esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi SUPRA integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.
VANTAGGI
- Portata d'aria dell'evaporatore costante
- Progettazione robusta
- Affidabilità elevata
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Elevate prestazioni di raffreddamento
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 9 600 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 6 100 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 7 900 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 5 250 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 4 550 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 2 650 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Peso
(batteria compresa)
Versione X (Silent) | 630 kg |
Motore termico
Modello | CT 3-69TV |
Cilindrata | 1123 cm3 |
n° di cilindri | 3 |
Intervallo di manutenzione | 1000 ore |
Compressore
Modello | 05K4 |
Cilindrata | 400 cm3 |
n° di cilindri | 4 |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Potenza nominale | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carica | 5,7 kg |
Pressione sonora
Silent | |
Alta velocità | 66,4 dBA |
Bassa velocità | 62,5 dBA |
Rete | 59,1 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | L 1245 x H 350 mm |
Apertura sulla carrozzeria | 971 x 1995 x 684 mm |
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore. Disponibile in configurazione multi-temperatura su tutta la gamma, SUPRA offre un'elevata protezione del carico in tutte le applicazioni su motrice.
ALTA POTENZA
La gamma Supra è stata ampliata con tre modelli ad alta potenza, fino a 12000 Watt. I nuovi ventilatori aumentano la portata d'aria del 24% per un rapido ritorno alla temperatura impostata e una migliore gestione dell'aria. L'uso di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo migliorano l'efficienza dei gruppi frigoriferi, grazie a un minore consumo di carburante per Watt erogato.
PROGETTAZIONE ROBUSTA
Costruiti in base all’esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi SUPRA integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.
VANTAGGI
- Portata d'aria dell'evaporatore costante
- Progettazione robusta
- Affidabilità elevata
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Elevate prestazioni di raffreddamento
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 9 600 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 6 100 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 7 900 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 5 250 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 4 550 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 2 650 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Peso
(batteria compresa)
Versione X (Silent) | 630 kg |
Motore termico
Modello | CT 3-69TV |
Cilindrata | 1123 cm3 |
n° di cilindri | 3 |
Intervallo di manutenzione | 1000 ore |
Compressore
Modello | 05K4 |
Cilindrata | 400 cm3 |
n° di cilindri | 4 |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Potenza nominale | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carica | 5,7 kg |
Pressione sonora
Silent | |
Alta velocità | 66,4 dBA |
Bassa velocità | 62,5 dBA |
Rete | 59,1 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | L 1245 x H 350 mm |
Apertura sulla carrozzeria | 971 x 1995 x 684 mm |