Supra 750 SW

Gruppo frigorifero progettato specificatamente per applicazioni con cassa mobile, usate nel trasporto ferroviario/stradale combinato.

VANTAGGI

  • Gruppi di dimensioni ridotte
  • Massima accessibilità dei componenti
  • Accessori dedicati
  • Affidabilità e prestazioni eccezionali del gruppo SUPRA

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo

Questo gruppo frigorifero è progettato specificatamente per applicazioni con cassa mobile, usate nel trasporto ferroviario/stradale combinato.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Gruppi di dimensioni ridotte
  • Massima accessibilità dei componenti
  • Accessori dedicati
  • Affidabilità e prestazioni eccezionali del gruppo SUPRA

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 6 780
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 750
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 920
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 120

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 2 170
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 2 140

Peso
(batteria compresa)

Versione T (Insonorizzata) 442 kg

Motore termico

Modello CT3-44TV
Cilindrata 719
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 750/1000 ore

Compressore

Modello 05K2
Cilindrata 200 cm3
n° di cilindri 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Potenza nominale 4,5 kW

Carica di refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 5,2 kg

Gruppo

Dimensioni 705 x 1735 x 627 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm

Questo gruppo frigorifero è progettato specificatamente per applicazioni con cassa mobile, usate nel trasporto ferroviario/stradale combinato.

La gamma SUPRA offre una maggiore velocità nel raggiungimento del setpoint e un controllo di temperatura accurato, per tutti i setpoint. Queste prestazioni sono possibili grazie a un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che offrono una portata costante indipendentemente dalla velocità del motore.

VANTAGGI

  • Gruppi di dimensioni ridotte
  • Massima accessibilità dei componenti
  • Accessori dedicati
  • Affidabilità e prestazioni eccezionali del gruppo SUPRA

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 6 780
Potenza con motore termico a -20°C (W) 3 750
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 5 920
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 3 120

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 2 170
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 2 140

Peso
(batteria compresa)

Versione T (Insonorizzata) 442 kg

Motore termico

Modello CT3-44TV
Cilindrata 719
n° di cilindri 3
Intervallo di manutenzione 750/1000 ore

Compressore

Modello 05K2
Cilindrata 200 cm3
n° di cilindri 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Potenza nominale 4,5 kW

Carica di refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 5,2 kg

Gruppo

Dimensioni 705 x 1735 x 627 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1245 x H 310 mm
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
You May Also Like