Xarios 500

Gamma modulare per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO

Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE

Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MXL 1100
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 4 740
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 2 640
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) 3 550
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 1 760
Potenza con motore elettrico (W) 0°C 3 370
Potenza con motore elettrico (W) -20°C 1 575

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) 3 600

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 450

Peso

Condensatore strada 80 kg
Condensatore strada e rete 144 kg
Evaporatore  MXL 1100 29 kg

Compressore

  Compressore strada Compressore rete
Modello Carrier 160 06VM306
Cilindrata 161 113
n° di cilindri 6 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Potenza nominale 3000 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 3 kg

Pressione sonora

Alta velocità 54,6 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 514 x 1367 x 498 mm

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO

Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE

Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MXL 1100
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 4 740
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 2 640
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) 3 550
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 1 760
Potenza con motore elettrico (W) 0°C 3 370
Potenza con motore elettrico (W) -20°C 1 575

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) 3 600

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 450

Peso

Condensatore strada 80 kg
Condensatore strada e rete 144 kg
Evaporatore  MXL 1100 29 kg

Compressore

  Compressore strada Compressore rete
Modello Carrier 160 06VM306
Cilindrata 161 113
n° di cilindri 6 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Potenza nominale 3000 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 3 kg

Pressione sonora

Alta velocità 54,6 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 514 x 1367 x 498 mm
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
You may also like