Xarios 350 MT

Gamma modulare per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO


Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE


Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Potenza con motore elettrico (W) 0°C 1 860 1 610 1 570
Potenza con motore elettrico (W) -20°C 910 730 740

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) 3 100

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 820 730 750

Peso

Condensatore strada e rete 42 kg
Road and standby condenser 85 kg
Evaporatore MXS 850 19 kg
Evaporatore MXS 600 15 kg
Evaporatore  MXV 850 17 kg

Compressore

  Compressore strada Compressore rete
Modello Carrier 150 Carrier 150
Cilindrata 147 cm3 147 cm3
n° di cilindri 6 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Potenza nominale In base alla configurazione

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 1,6 kg

Pressione sonora

Alta velocità 57 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 505 x 1125 x 238 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.


COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO


Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.


COMFORT DEL CONDUCENTE


Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.

VANTAGGI

  • Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
  • Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Potenza con motore elettrico (W) 0°C 1 860 1 610 1 570
Potenza con motore elettrico (W) -20°C 910 730 740

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) 3 100

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 820 730 750

Peso

Condensatore strada e rete 42 kg
Road and standby condenser 85 kg
Evaporatore MXS 850 19 kg
Evaporatore MXS 600 15 kg
Evaporatore  MXV 850 17 kg

Compressore

  Compressore strada Compressore rete
Modello Carrier 150 Carrier 150
Cilindrata 147 cm3 147 cm3
n° di cilindri 6 6

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Potenza nominale In base alla configurazione

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 1,6 kg

Pressione sonora

Alta velocità 57 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 505 x 1125 x 238 mm

Esempio di configurazione multi-temperatura

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
You may also like