Viento 350 R134a

Gruppo semplice "solo strada" per veicoli

VANTAGGI:

  • Affidabile
  • Semplice
  • Versatile

VIENTO è una gamma di gruppi frigoriferi di base per il funzionamento con il solo motore termico, progettati per i veicoli con volume della cella fino a 28 m3, i furgoncini o le celle isotermiche. VIENTO offre le elevate prestazioni tipiche dei prodotti Carrier concentrate in un gruppo frigorifero leggero, semplice ed estremamente versatile. Accessibile, contro le aspettative: Viento è tecnologia di refrigerazione avanzata accessibile a tutti.

AFFIDABILE

Qualità su cui poter contare, dal leader mondiale. Tecnologia collaudata, provata e testata sulle generazioni precedenti di gruppi frigoriferi Direct Drive leader di mercato. Potenza frigorifera e portata garantite, per la protezione della qualità del carico in ogni condizione.

SEMPLICE

Facile da installare: tutti i gruppi frigoriferi sono estremamente sottili e leggeri. Facile da usare: comando cabina e controllo tramite microprocessore collaudati in molti anni sulla gamma Xarios.

VERSATILE

Per tutte le temperature ambiente, con gruppi progettati specificatamente per alte e basse temperature. Per tutti i veicoli: si adatta ai furgoncini e alle celle isotermiche. Per prodotti freschi o congelati, con un'ampia scelta di refrigeranti.

VANTAGGI

  • Affidabile
  • Semplice
  • Versatile

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 3 074
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 550
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) 2 180
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 910

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18 °C/-18 °C (W) 1 600

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Peso

22 kg

Compressor

Modello Carrier 160
Cilindrata 164 cm3
n° di cilindri 6

Refrigerante

Tipo R-134A
Carica 1,1 kg

Pressione sonora

Alta velocità 54,5 dBA
Bassa velocità 63,6 dBA
rete 59,8 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 505 x 874 x 205 mm

VIENTO è una gamma di gruppi frigoriferi di base per il funzionamento con il solo motore termico, progettati per i veicoli con volume della cella fino a 28 m3, i furgoncini o le celle isotermiche. VIENTO offre le elevate prestazioni tipiche dei prodotti Carrier concentrate in un gruppo frigorifero leggero, semplice ed estremamente versatile. Accessibile, contro le aspettative: Viento è tecnologia di refrigerazione avanzata accessibile a tutti.

AFFIDABILE

Qualità su cui poter contare, dal leader mondiale. Tecnologia collaudata, provata e testata sulle generazioni precedenti di gruppi frigoriferi Direct Drive leader di mercato. Potenza frigorifera e portata garantite, per la protezione della qualità del carico in ogni condizione.

SEMPLICE

Facile da installare: tutti i gruppi frigoriferi sono estremamente sottili e leggeri. Facile da usare: comando cabina e controllo tramite microprocessore collaudati in molti anni sulla gamma Xarios.

VERSATILE

Per tutte le temperature ambiente, con gruppi progettati specificatamente per alte e basse temperature. Per tutti i veicoli: si adatta ai furgoncini e alle celle isotermiche. Per prodotti freschi o congelati, con un'ampia scelta di refrigeranti.

VANTAGGI

  • Affidabile
  • Semplice
  • Versatile

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) 3 074
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 550
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) 2 180
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 910

Potenza termica

Impianto di riscaldamento 18 °C/-18 °C (W) 1 600

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Peso

22 kg

Compressor

Modello Carrier 160
Cilindrata 164 cm3
n° di cilindri 6

Refrigerante

Tipo R-134A
Carica 1,1 kg

Pressione sonora

Alta velocità 54,5 dBA
Bassa velocità 63,6 dBA
rete 59,8 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 505 x 874 x 205 mm
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
POTREBBE ANCHE INTERESSARTI