Vatna 300 H-B

Tecnologia con eutettici per il veicolo refrigerato

VANTAGGI

  • Facilità d'uso
  • Efficienza economica
  • Flessibilità

La gamma VATNA comprende gruppi frigoriferi con piastre eutettiche dedicati alla distribuzione di cibi congelati e gelati per celle con volumi da 5 a 23 m3.

FACILITÀ D'USO

Azionati manualmente, i gruppi VATNA funzionano con piastre eutettiche con refrigerante R404A che vengono raffreddate durante le ore notturne. La potenza frigorifera è disponibile durante il funzionamento diurno. Raffreddamento notturno, per consegnare tutto il giorno.

EFFICIENZA ECONOMICA

Azionamento manuale e manutenzione ridotta al minimo. Elevata accessibilità per una facile manutenzione e costi ridotti. È possibile trasportare il carico massimo, grazie al piccolo spessore delle piastre utilizzate.

FLESSIBILITÀ

In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.

VANTAGGI

  • Facilità d'uso
  • Efficienza economica
  • Flessibilità

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Modello VATNA 305- 5 piastre VATNA 306- 6 piastre
Potenza accumulata 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

Peso

Condensatore frontale 185 kg
Condensatore "undermount" 195 kg
Piastra 85 kg

Motocompressore

Modello CT318
Cilindrata 208 cm3
n° di cilindri 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Gruppo

Dimensioni condensatore frontale (P x L x A) 555 x 1270 x 500mm

Dimensioni condensatore "undermount" (P x L x A)

570 x 1250 x 515mm

La gamma VATNA comprende gruppi frigoriferi con piastre eutettiche dedicati alla distribuzione di cibi congelati e gelati per celle con volumi da 5 a 23 m3.

FACILITÀ D'USO

Azionati manualmente, i gruppi VATNA funzionano con piastre eutettiche con refrigerante R404A che vengono raffreddate durante le ore notturne. La potenza frigorifera è disponibile durante il funzionamento diurno. Raffreddamento notturno, per consegnare tutto il giorno.

EFFICIENZA ECONOMICA

Azionamento manuale e manutenzione ridotta al minimo. Elevata accessibilità per una facile manutenzione e costi ridotti. È possibile trasportare il carico massimo, grazie al piccolo spessore delle piastre utilizzate.

FLESSIBILITÀ

In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.

VANTAGGI

  • Facilità d'uso
  • Efficienza economica
  • Flessibilità

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Modello VATNA 305- 5 piastre VATNA 306- 6 piastre
Potenza accumulata 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

Peso

Condensatore frontale 185 kg
Condensatore "undermount" 195 kg
Piastra 85 kg

Motocompressore

Modello CT318
Cilindrata 208 cm3
n° di cilindri 2

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Gruppo

Dimensioni condensatore frontale (P x L x A) 555 x 1270 x 500mm

Dimensioni condensatore "undermount" (P x L x A)

570 x 1250 x 515mm
UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
You may also like