Pulsor 350

Freddo costante per tutto il giorno

VANTAGGI

  • Rivoluzione nella catena del freddo
  • Costi di gestione ridotti
  • Sostenibilità garantita
  • Alta potenza con velocità al minimo
  • Tecnologia insuperabile

pharma-select-logo

Il mantenimento di una temperatura costante per tutto il programma di consegne rappresenta una sfida quotidiana. Quando si sceglie un gruppo frigorifero, occorre essere certi che quest’ultimo possa garantire la consegna delle merci ai clienti in perfetto stato, sempre.

RICHIESTA DI ALTA POTENZA ...

Fermate frequenti, aperture ripetute delle porte, traffico congestionato, merci a diversa temperatura e prodotti sensibili: è difficile mantenere la catena del freddo. Per mantenere la temperatura al livello ottimale, il gruppo frigorifero deve fornire sempre un raffreddamento veloce e potenza elevata.

... ANCHE AL MINIMO

Le prestazioni dei gruppi frigoriferi tradizionali dipendono dalla velocità del motore e la potenza ottimale si raggiunge normalmente a 2400 giri/min. Ma durante le consegne nei centri urbani, il veicolo funziona per il 90% del tempo a bassa velocità (sotto i 2400 giri/min)*. Questo compromette la potenza frigorifera e rende anche più difficile mantenere la corretta temperatura dei prodotti trasportati.
* In un ciclo di consegna urbano standard

LA NOSTRA RISPOSTA: La rivoluzionaria gamma Pulsor. Grazie alla tecnologia E-Drive, abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile, Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.

VANTAGGI

  • Rivoluzione nella catena del freddo
  • Costi di gestione ridotti
  • Sostenibilità garantita
  • Alta potenza con velocità al minimo
  • Tecnologia insuperabile

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MCL 850
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0 °C (W) 3 110
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 780
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0 °C (W) 3 110
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 1 780
Potenza con motore elettrico (W)  0 °C

3 160

Potenza con motore elettrico (W) -20°C 1 805

Potenza termica

Impianto di riscaldamento (W) 2 100
Modo rete (W) 2 100

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 030

Peso

Condensatore strada e rete 91 kg
Evaporatore 22 kg

Compressore

Modello BS330/MS330
Cilindrata 32,7 cm3
n° di cilindri

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Potenza nominale 4 500 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 1,7 kg

Pressione sonora

Alta velocità 57 dBA

Gruppo

Dimensioni condensatore (P x L x A) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

Il mantenimento di una temperatura costante per tutto il programma di consegne rappresenta una sfida quotidiana. Quando si sceglie un gruppo frigorifero, occorre essere certi che quest’ultimo possa garantire la consegna delle merci ai clienti in perfetto stato, sempre.

RICHIESTA DI ALTA POTENZA ...

Fermate frequenti, aperture ripetute delle porte, traffico congestionato, merci a diversa temperatura e prodotti sensibili: è difficile mantenere la catena del freddo. Per mantenere la temperatura al livello ottimale, il gruppo frigorifero deve fornire sempre un raffreddamento veloce e potenza elevata.

... ANCHE AL MINIMO

Le prestazioni dei gruppi frigoriferi tradizionali dipendono dalla velocità del motore e la potenza ottimale si raggiunge normalmente a 2400 giri/min. Ma durante le consegne nei centri urbani, il veicolo funziona per il 90% del tempo a bassa velocità (sotto i 2400 giri/min)*. Questo compromette la potenza frigorifera e rende anche più difficile mantenere la corretta temperatura dei prodotti trasportati.
* In un ciclo di consegna urbano standard

LA NOSTRA RISPOSTA: La rivoluzionaria gamma Pulsor. Grazie alla tecnologia E-Drive, abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile, Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.

VANTAGGI

  • Rivoluzione nella catena del freddo
  • Costi di gestione ridotti
  • Sostenibilità garantita
  • Alta potenza con velocità al minimo
  • Tecnologia insuperabile

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

  MCL 850
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0 °C (W) 3 110
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) 1 780
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0 °C (W) 3 110
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) 1 780
Potenza con motore elettrico (W)  0 °C

3 160

Potenza con motore elettrico (W) -20°C 1 805

Potenza termica

Impianto di riscaldamento (W) 2 100
Modo rete (W) 2 100

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 1 030

Peso

Condensatore strada e rete 91 kg
Evaporatore 22 kg

Compressore

Modello BS330/MS330
Cilindrata 32,7 cm3
n° di cilindri

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Potenza nominale 4 500 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carica 1,7 kg

Pressione sonora

Alta velocità 57 dBA

Gruppo

Dimensioni condensatore (P x L x A) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

UTILIZZATE AL MEGLIO I VOSTRI GRUPPI FRIGORIFERI
Works well with
You may also like