Vector 1550

La scelta migliore per ridurre il consumo di carburante. Questo gruppo combina l'affidabilità della tecnologia completamente elettrica E-drive™ con un motore termico a basso consumo.

VANTAGGI:

  • Protezione del carico
  • Tempo di funzionamento effettivo massimo
  • Sostenibilità garantita
  • Versatilità

DISPONIBILE IN :

r452a-inside-logo
pharma-select-logo

eco-responsible-logo Versatilità e costi di gestione ottimizzati per le spedizioni su lunga distanza e la distribuzione con aperture delle porte frequenti.



Il vostro viaggio richiede con controllo della temperatura sulla lunga distanza e una distribuzione con aperture delle porte frequenti?

SOLUZIONE

Il gruppo Vector 1550 combina la tecnologia brevettata ed efficiente E-Drive con un economizzatore. Esso è in grado di soddisfare le vostre esigenze logistiche con bassi costi di gestione e una potenza bilanciata di 14700 Watt.

TECNOLOGIA

Il gruppo Vector 1550 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Grazie all’incremento di potenza offerto dall’economizzatore, il compressore ermetico ha dimensioni ridotte, consentendo anche una riduzione delle dimensioni del motore.

VANTAGGI

  • Protezione del carico
  • Massimo Tempo di funzionamento effettivoimo massimo
  • Sostenibilità garantita
  • Versatilità

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico alta velocità, 0 °C / 30 °C (W)
14 800
Potenza con motore termico alta velocità, -20°C (W) 8 200
Potenza con motore termico bassa velocità, 0 °C (W) 11 830
Potenza con motore termico bassa velocità, -20°C (W) 6 850
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 12 800
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 7 100

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 8 800
Motore termico bassa velocità 18 °C / -18 °C (W) 5 000
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Weight
(funzionamento motore termico alta velocità)

Versione S (Standard) 725 kg
Versione T (Insonorizzata) 731 kg

Motore termico

Modello CT 4-91TV
Cilindrata 1498 cm3
n° di cilindri 4
Intervallo di manutenzione 1500 ore

Compressore

Modello ZF19VE-164
Cilindrata 123 cm3
n° di cilindri Scroll

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50 Hz
Potenza nominale 16 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 5 kg

Pressione sonora

  Standard Silenziato
Alta velocità 73 dBA 71 dBA
Bassa velocità 63.4 dBA 66 dBA
Rete 62,6 dBA 60,7 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm

eco-responsible-logo Versatilità e costi di gestione ottimizzati per le spedizioni su lunga distanza e la distribuzione con aperture delle porte frequenti.



Il vostro viaggio richiede con controllo della temperatura sulla lunga distanza e una distribuzione con aperture delle porte frequenti?

SOLUZIONE

Il gruppo Vector 1550 combina la tecnologia brevettata ed efficiente E-Drive con un economizzatore. Esso è in grado di soddisfare le vostre esigenze logistiche con bassi costi di gestione e una potenza bilanciata di 14700 Watt.

TECNOLOGIA

Il gruppo Vector 1550 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Grazie all’incremento di potenza offerto dall’economizzatore, il compressore ermetico ha dimensioni ridotte, consentendo anche una riduzione delle dimensioni del motore.

VANTAGGI

  • Protezione del carico
  • Massimo Tempo di funzionamento effettivoimo massimo
  • Sostenibilità garantita
  • Versatilità

Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)

Potenza con motore termico alta velocità, 0 °C / 30 °C (W)
14 800
Potenza con motore termico alta velocità, -20°C (W) 8 200
Potenza con motore termico bassa velocità, 0 °C (W) 11 830
Potenza con motore termico bassa velocità, -20°C (W) 6 850
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 12 800
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 7 100

Potenza termica

Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 8 800
Motore termico bassa velocità 18 °C / -18 °C (W) 5 000
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Weight
(funzionamento motore termico alta velocità)

Versione S (Standard) 725 kg
Versione T (Insonorizzata) 731 kg

Motore termico

Modello CT 4-91TV
Cilindrata 1498 cm3
n° di cilindri 4
Intervallo di manutenzione 1500 ore

Compressore

Modello ZF19VE-164
Cilindrata 123 cm3
n° di cilindri Scroll

Motore elettrico

Tensione / Fase / Frequenza 400/3/50 Hz
Potenza nominale 16 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carica 5 kg

Pressione sonora

  Standard Silenziato
Alta velocità 73 dBA 71 dBA
Bassa velocità 63.4 dBA 66 dBA
Rete 62,6 dBA 60,7 dBA

Gruppo

Dimensioni (P x L x A) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura sulla carrozzeria L 1700 x H 1170 mm
Guarda il video di VECTOR® ECOOL™
Guarda il video di Vector® HE 19