Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Unità frigorifere per semirimorchi

La precisione richiede la massima efficienza

Unità frigorifera per semirimorchi ad alta efficienza progettata per operazioni intensive della catena del freddo multi-temperatura.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19: alta efficienza per la catena del freddo

Progettata per il futuro del trasporto refrigerato, la gamma Vector HE rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza energetica, prestazioni e sostenibilità ambientale.

Sistema premium per semirimorchi a temperatura controllata, il Vector HE 19 è oggi disponibile con versioni migliorate e nuove funzionalità per ridurre le emissioni di CO₂ e ottimizzare il consumo di carburante.

Scarica la brochure

Alta efficienza per la catena del freddo

Progettata per il futuro del trasporto refrigerato

Refrigeration_Blue

Efficienza termica migliorata

Ottimizzata per tutti i climi, garantisce un controllo stabile della temperatura anche in condizioni ambientali difficili.

Temperature_Blue

Maggiore uniformità della temperatura

Distribuzione dell'aria ottimizzata per una temperatura uniforme in tutti i compartimenti del semirimorchio.

Truck_Blue

Progettata per la massima operatività

Riduzione dei fermi grazie a una manutenzione semplificata e alla robusta tecnologia E-Drive.

Chart_Blue

NUOVO – Funzione di ottimizzazione del carburante

Attiva immediatamente il risparmio grazie a una soluzione intelligente integrata direttamente nel sistema operativo dell'unità.

Hospital_Healthcare_Blue

Certificazione di livello farmaceutico

Stabilità della temperatura idonea alle merci più sensibili, anche per i requisiti più rigorosi.

Electrification_Blue

Flessibilità delle fonti energetiche

La tecnologia E-Drive permette il funzionamento con Eco Drive, batteria o rete elettrica: massima flessibilità.

Check_Blue

Multi-temperatura

12 configurazioni standard, con soluzioni personalizzate su richiesta.

CO2-Reduction-A_Blue

NUOVO – Basse emissioni di CO₂

Fino a −89% di emissioni di CO₂ grazie alla compatibilità con biocarburanti e al refrigerante R-454A a basso GWP rispetto a R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Unità frigorifera premium ad alta efficienza

All'interno della gamma Vector®, il Vector HE 19 si posiziona come la soluzione premium ad alta efficienza per le operazioni più complesse della catena del freddo. Progettato per flotte che richiedono un livello elevato di prestazioni e affidabilità, consente il trasporto di merci di alto valore, sensibili alla temperatura e soggette a regolamentazione, per qualsiasi profilo di distribuzione.

In quanto modello di punta della gamma Vector ad alta efficienza, il Vector HE 19 è scelto dagli operatori che privilegiano la continuità operativa, la conformità normativa e il valore della flotta nel lungo periodo. È particolarmente indicato per applicazioni multi-temperatura intensive, dove la stabilità del servizio e il controllo dei rischi sono fondamentali per le prestazioni del business.

Una soluzione frigorifera premium per flotte che richiedono efficienza, affidabilità duratura e prestazioni strategiche della catena del freddo.

fuel_pump

Ottimizzazione del carburante

Funzione in evidenza

Massimizza l'efficienza del tuo Vector HE 19 grazie alla funzione di ottimizzazione del carburante di Carrier Transicold. Combina gestione intelligente del motore e monitoraggio in tempo reale per ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale.

Scopri la funzione →

Vector HE 19 in sintesi

Specifiche tecniche

805 kg
Peso ottimizzato
Fino a
8.000 W
Riscaldamento
Da
63 dB(A)*
Silenziosità
*in modalità a velocità molto bassa
18.120 W
0°C / 30°C sul motore
9.750 W
−20°C / 30°C sul motore
Capacità frigorifera

Impatto ambientale ridotto

Sostenibilità
In Carrier Transicold, i nostri ingegneri continuano a spingere i confini dell'innovazione, offrendo soluzioni sostenibili ed economicamente vantaggiose che vi mantengono all'avanguardia rispetto all'evoluzione delle normative ambientali. Le nostre ultime innovazioni, tra cui la compatibilità con i biocarburanti e i refrigeranti di nuova generazione, sono progettate per ridurre il vostro impatto ambientale garantendo al contempo prestazioni durature.
Motore | Biocarburanti
-80%* emissioni di CO₂ del motore
HVO vs diesel non stradale | *Fonte: ADEME
Compatibilità HVO & B100
Prodotti esclusivamente da fonti rinnovabili, HVO e B100 sono alternative a basse emissioni di carbonio rispetto al diesel tradizionale, utilizzate per alimentare l'unità frigorifera. Il Vector HE 19 è compatibile con HVO conforme alla norma EN15940 ed è disponibile in una versione compatibile con B100 conforme alla norma EN14214.
✓ Motore compatibile con HVO & B100
✓ Conforme Stage V
 
Circuito frigorifero | Refrigerante A2L
-89% emissioni di CO₂
grazie al refrigerante a basso GWP vs R-452A
Refrigerante R-454A a basso GWP
Un refrigerante di nuova generazione selezionato con cura, abbinato a un design frigorifero dedicato. Con un GWP inferiore a 250, è completamente conforme alle attuali normative F-Gas e consente di ridurre le emissioni di CO₂ fino al 89% rispetto a R-452A.
✓ Conforme alle normative F-Gas
✓ GWP < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

NUOVO – Combinazione biocarburante e R-454A

Le due innovazioni si uniscono in un'unica unità. Il Vector HE 19 Low CO₂ Emissions combina la compatibilità con i biocarburanti con il refrigerante R-454A a basso GWP, mantenendo le stesse prestazioni e le stesse procedure di manutenzione collaudate, riducendo al contempo le emissioni dirette di CO₂ su entrambi i fronti.

−89%
emissioni di CO₂ vs R-452A
GWP < 250

Nessun cambiamento operativo

Stesse prestazioni, efficienza nei consumi e procedure di manutenzione del modello standard Vector HE 19.

Pronto per le normative F-Gas 2030

Già conforme ai futuri obiettivi europei di riduzione graduale.

Impatto ESG scalabile

Riduzione misurabile delle emissioni di CO₂ su tutta la flotta, contribuendo a ridurre il costo totale di proprietà.

Primo sul mercato

Carrier Transicold è stato il primo a introdurre la tecnologia del refrigerante A2L per la refrigerazione dei semirimorchi in Europa.

Contatta un esperto
E-drive_technology

Tecnologia E-Drive®

Innovazione totalmente elettrica

La rivoluzionaria tecnologia E-Drive completamente elettrica, sviluppata da Carrier Transicold più di 25 anni fa, elimina le trasmissioni meccaniche presenti nei sistemi a cinghia e trasforma la potenza del motore in elettricità tramite un generatore.

Impatto ambientale minimo

−50% di perdite di refrigerante rispetto ai sistemi convenzionali.

Manutenzione semplificata

Nessuna cinghia e 17 componenti di manutenzione in meno rispetto al Vector 1950.

Prestazioni termiche di riferimento

Capacità indipendente di riscaldamento e raffreddamento per un controllo preciso e affidabile della temperatura.

Scopri di più

Scegli il tuo livello di prestazione

La gamma Vector copre tutte le esigenze del trasporto refrigerato, dalle operazioni quotidiane efficienti alle applicazioni multi-temperatura più intensive della catena del freddo.

Vector eCool

Vector® HE 17

Vector® S 15

Vector_eCool_no_cabin

Futuro elettrico

Compatibile con Vector eCool

Il Vector HE 19 è compatibile con Vector eCool, la prima soluzione frigorifera per semirimorchi completamente elettrica, che converte l'energia cinetica dell'asse e della frenata in elettricità immagazzinata in batterie. Completamente autonoma, zero emissioni dirette.

Scopri Vector eCool →
Personalizzazione

Accessori opzionali

Estendi le capacità del tuo Vector HE 19 con una gamma di accessori pensati per esigenze operative specifiche.

—  Registrazione e monitoraggio dati

—  Pannelli solari e sensori di carburante

—  Kit di riduzione del rumore

—  Personalizzazione IntelliSet™

Scopri gli accessori →
Piattaforma connessa

Lynx™ Fleet

La piattaforma connessa di Carrier per la catena del freddo. Visibilità completa della flotta dalla cabina al deposito, integrata fin dal primo giorno senza costi hardware aggiuntivi.

—  Monitoraggio remoto avanzato della temperatura

—  Controllo preciso della temperatura

—  Manutenzione proattiva e maggiore disponibilità

Scopri Lynx Fleet →
Soluzioni di servizio

BluEdge™

Combina il tuo Vector HE 19 con i contratti di manutenzione BluEdge per costi operativi prevedibili e una disponibilità ottimizzata.

Core
Supporto standard per unità connesse.
Enhance | Consigliato
Manutenzione preventiva con connettività remota avanzata.
Elite
Copertura completa, inclusa riparazione o sostituzione.
Scopri BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Contattaci per maggiori informazioni

Scopri di più subito

Intera gamma Vector HE 19

Specifiche Vector HE 19

Modello Capacità frigorifera (W) Capacità di riscaldamento (W) Flusso d’aria (m3/h) Dimensioni
(H x L x P)
Peso (kg) Carica di refrigerante (kg)
Strada 0°C/+30°C Strada -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Specifiche Vector HE 19 MT

Modello Capacità frigorifera (W) Capacità di riscaldamento (W) Flusso d’aria (m3/h) Dimensioni
(H x L x P)
Peso (kg) Carica di refrigerante (kg)
Strada 0°C/+30°C Strada -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +°C/-30°C
Unità principale 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Brochure Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Inglese​​​​   Ceco​​​​   Danese​​​​   Francese​​​​
  Tedesco​​​​   Italiano​​​​   Norvegese​​​​   Polacco​​​​
  Russo​​​​   Spagnolo​​​​   Svedese​​​​

Brochure Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Inglese​​​​   Ceco​​​​   Danese​​​​   Olandese​​​​
  Francese​​​​   Tedesco​​​​   Italiano​​​​   Norvegese​​​​
  Polacco​​​​   Russo​​​​   Spagnolo​​​​   Svedese​​​​

Guida rapida Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Inglese​​​​   Olandese​​​​   Francese​​​​
  Tedesco​​​​   Spagnolo​​​​

Brochure l'opzione IntelliSET di Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Inglese​​​​   Ceco​​​​   Olandese​​​​   Francese​​​​
  Tedesco​​​​   Italiano​​​​   Polacco​​​​   Portoghese​​​​
  Russo​​​​   Spagnolo​​​​   Svedese​​​​