Supra 1250 MT

Des solutions pour tous vos besoins de distribution en livraison multi-produit

Les performances de la gamme SUPRA au service des camions porteurs frigorifiques

AVANTAGES

  • Haute performance
  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité

Disponible en : r452a-inside-logo

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution multi-produits.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C), Puissance nominale 5 950

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacité nominale (-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version S 586 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

  Standard
Haut régime 69,2 dBA
Bas régime 65,7 dBA
Secteur 62,2 dBA

Groupe Frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de configuration en mode multi-température

carrier-supra-1250-mt-mounting

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution multi-produits.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C), Puissance nominale 5 950

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacité nominale (-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version S 586 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05G
Cylindrée 600 cm3
Nbre de cylindres 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

  Standard
Haut régime 69,2 dBA
Bas régime 65,7 dBA
Secteur 62,2 dBA

Groupe Frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Ouverture de caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de configuration en mode multi-température

carrier-supra-1250-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI