Supra 1150 Silent

Des solutions pour tous vos besoins de distribution

Les performances de la gamme SUPRA au service des porteurs frigorifiques

AVANTAGES

  • Émissions sonores réduites
  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité

Disponible en : r452a-inside-logo

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Émissions sonores très réduites
  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 9 600
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 6 100
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 7 900
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 5 250

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Poids
(Batterie incluse)

Version X (Silent) 630 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05K4
Cylindrée 400 cm3
Nbre de cylindres 4

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge 5,7 kg

Pression acoustique

  Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Ouverture de la caisse L 1245 x H 350 mm
Dimensions 971 x 1995 x 684 mm

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur. Disponibles en version multi-température, tous les modèles de la gamme SUPRA offrent une protection renforcée pour le chargement dans l'ensemble des applications faisant appel à des porteurs.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Enrichie de trois modèles haute puissance, la gamme Supra offre jusqu'à 12 000 watts de puissance.Grâce à de nouveaux ventilateurs, le débit d'air est augmenté de 24 %, pour un rétablissement rapide de la température et une gestion de l'air optimisée.

L'utilisation d'un 7 mm condenseur de 7 mm et d'un compresseur plus petit renforce l'efficacité des groupes grâce à une consommation réduite de carburant par watt fourni.

CONCEPTION ROBUSTE

Forte de centaines de milliers d'heures de fonctionnement, la gamme SUPRA fait preuve d'une conception robuste en termes d'esthétisme (matériaux composites résistants) et de composants (démarrage rapide), permettant d'allonger la durée de vie du groupe et de réduire les temps d'arrêt. La simplicité d'accès permet également d'optimiser la durée de la maintenance.

AVANTAGES

  • Émissions sonores très réduites
  • Débit d'air d'évaporateur constant
  • Conception robuste
  • Haut niveau de fiabilité
  • Haute performance réfrigérante

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 9 600
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 6 100
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 7 900
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 5 250

Puissance de chauffage

Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 550
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Poids
(Batterie incluse)

Version X (Silent) 630 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1000 heures

Compresseur

Modèle 05K4
Cylindrée 400 cm3
Nbre de cylindres 4

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Puissance nominale 9 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge 5,7 kg

Pression acoustique

  Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Ouverture de la caisse L 1245 x H 350 mm
Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI