Xarios 600 MT

Gamme modulaire pour les fourgonnettes et les véhicules frigorifiques de taille moyenne

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  MXL 1100 MXS 850 MXS 600 MXV 850
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 4 635 3 465 2 860 3 435
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 2 590 2 105 1 590 2 030
Puissance secteur 0/30°C (W) 3 610 2 890 2 355 1 465
Puissance secteur -20/30°C (W)) 1 700 1 500 1 250 2 890

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/hr 1 560 800 700 855

Poids

Poids du condenseur route 89 kg
Condenseur route et secteur 155 kg
Evaporateur MXL1100 29 kg
Evaporateur MXS 850 19 kg
Evaporateur MXS 600 15 kg
Evaporateur  MXV 850 17 kg

Compresseur

  Condenseur route Condenseur secteur
Modèle Carrier 160 06vm307
Cylindrée 161 129
Nbre de cylindres 6 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz
Puissance nominale Selon la configuration

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 3,6 kg

Pression acoustique

Haut régime 57 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 514 x 1367 x 498 mm

Les volumes sont indiqués pour une température ambiante de +30 °C et une ouverture peu fréquente des portes. La température dans les compartiments est entièrement réversible.

carrier-xarios-600mt-mounting-lcv

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  MXL 1100 MXS 850 MXS 600 MXV 850
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 4 635 3 465 2 860 3 435
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 2 590 2 105 1 590 2 030
Puissance secteur 0/30°C (W) 3 610 2 890 2 355 1 465
Puissance secteur -20/30°C (W)) 1 700 1 500 1 250 2 890

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/hr 1 560 800 700 855

Poids

Poids du condenseur route 89 kg
Condenseur route et secteur 155 kg
Evaporateur MXL1100 29 kg
Evaporateur MXS 850 19 kg
Evaporateur MXS 600 15 kg
Evaporateur  MXV 850 17 kg

Compresseur

  Condenseur route Condenseur secteur
Modèle Carrier 160 06vm307
Cylindrée 161 129
Nbre de cylindres 6 2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50 Hz
Puissance nominale Selon la configuration

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 3,6 kg

Pression acoustique

Haut régime 57 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 514 x 1367 x 498 mm

Les volumes sont indiqués pour une température ambiante de +30 °C et une ouverture peu fréquente des portes. La température dans les compartiments est entièrement réversible.

carrier-xarios-600mt-mounting-lcv

OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI