Xarios 300

Gamme modulaire pour les fourgonnettes et les véhicules frigorifiques de taille moyenne

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Evaporateur MXV850 MXS850
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 860 3 060
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 650 1 690
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 2 240 2 440
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 1 150 1 300
Puissance secteur 0/30°C(W) 1 820 1 940
Puissance secteur -20/30°C (W) 890 760

Puissance de chauffage

Evaporateur MXV 850 MXS 850
Heating system 18°C/-18°C (W) 2 800 2 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateur MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Poids

Condenseur route et secteur 66 kg
Evaporateur MXV 850 17 kg
Evaporateur MXS 850 19 kg

Compresseur

Evaporateur Compresseur route Compresseur secteur
Modèle Carrier 150 Carrier 150
Cylindrée 147 cm3 147 cm3
Nbre de cylindres 6 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Puissance nominale 1890 W

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 1,4 kg

Pression acoustique

Haut régime 57 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 505 x 1 125 x 238 mm

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Evaporateur MXV850 MXS850
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 860 3 060
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 650 1 690
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 2 240 2 440
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 1 150 1 300
Puissance secteur 0/30°C(W) 1 820 1 940
Puissance secteur -20/30°C (W) 890 760

Puissance de chauffage

Evaporateur MXV 850 MXS 850
Heating system 18°C/-18°C (W) 2 800 2 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateur MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Poids

Condenseur route et secteur 66 kg
Evaporateur MXV 850 17 kg
Evaporateur MXS 850 19 kg

Compresseur

Evaporateur Compresseur route Compresseur secteur
Modèle Carrier 150 Carrier 150
Cylindrée 147 cm3 147 cm3
Nbre de cylindres 6 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Puissance nominale 1890 W

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 1,4 kg

Pression acoustique

Haut régime 57 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 505 x 1 125 x 238 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI