Xarios 150

Gamme modulaire pour les fourgonnettes et les véhicules frigorifiques de taille moyenne

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 110
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 050
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 550
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 711
Puissance secteur (W) 0/30°C 1 200
Puissance secteur (W) -20/30°C 540

Puissance de chauffage

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 690

Poids

Condenseur route et secteur 53 kg
Évaporateur MXS 600 15 kg

Compresseur

  Compresseur route Compresseur secteur
Modèle SD5H09 PS130
Cylindrée 87 cm3 12,7
Nbre de cylindres 5 Rotatif

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
Puissance nominale 1 020 W

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 1,2 kg

Pression acoustique

Haut régime 54,6 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 480 x 864 x 232 mm

Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme XARIOS offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de produits frais et surgelés, pour des applications configuré en mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de caisse est compris entre 8 et 45 m3. Ils sont disponibles en versions route uniquement ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant le fluide frigorigène R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20 °C et +30 °C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multi-températures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Offrant un parfait équilibre entre performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Afin de réduire les nuisances occasionnées pour la population et d'améliorer le confort du conducteur, la gamme XARIOS présente différents niveaux sonores. The units’ condensers and evaporator skins are fully recyclable. Enfin, la commande en cabine est facile à utiliser et permet une sélection automatique du mode route ou route et secteur. Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.

AVANTAGES

  • Un évaporateur extra-plat pour une capacité de chargement accrue
  • Une grande fiabilité et une longévité produit accrue grâce à des ventilateurs sans balais et à un contrôleur électronique de pointe
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 110
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 050
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 550
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 711
Puissance secteur (W) 0/30°C 1 200
Puissance secteur (W) -20/30°C 540

Puissance de chauffage

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 690

Poids

Condenseur route et secteur 53 kg
Évaporateur MXS 600 15 kg

Compresseur

  Compresseur route Compresseur secteur
Modèle SD5H09 PS130
Cylindrée 87 cm3 12,7
Nbre de cylindres 5 Rotatif

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
Puissance nominale 1 020 W

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 1,2 kg

Pression acoustique

Haut régime 54,6 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 480 x 864 x 232 mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI