Zephyr 30S

Une polyvalence et une fiabilité prouvées pour les véhicules de livraison de taille moyenne

AVANTAGES

  • Des performances éprouvées pour une protection optimale du chargement
  • Évaporateur de toit ou cubique pour une plus grande polyvalence dans les applications
  • Un système de contrôle à microprocesseur et une commande en cabine facilitent l'utilisation et améliorent la sécurité
  • Une installation rapide et un entretien facile contribuent à la réduction du coût du cycle de vie.

Le modèle ZEPHYR 30S est un groupe frigorifique poulie-moteur R134a spécialement conçu pour le transport de produits frais ou surgelés et destiné aux véhicules de livraison de taille moyenne dont la caisse n'excède pas un volume de 23 m³.

Succès mondial dans le secteur du transport frigorifique, le groupe ZEPHYR 30S bénéficie d'une réputation enviable bâtie sur de nombreuses années de fiabilité et de performances sur le marché.

AVANTAGES

  • Des performances éprouvées pour une protection optimale du chargement
  • Évaporateur de toit ou cubique pour une plus grande polyvalence dans les applications
  • Un système de contrôle à microprocesseur et une commande en cabine facilitent l'utilisation et améliorent la sécurité
  • Une installation rapide et un entretien facile contribuent à la réduction du coût du cycle de vie.

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  Évap. cubique Évap. toit
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 730 3 060
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 280 1 525
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 910 1 975
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 785 930
Puissance secteur (W) 0/30°C 1 930 1 990
Puissance secteur (W) -20/30°C 780 850

Puissance de chauffage

Système de chauffage 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Poids

Condenseur route et secteur 76 kg
Évaporateur cubique 24 kg
Évaporateur de toit 23 kg

Compresseur

  Compresseur route Compresseur secteur
Modèle Carrier 160 Carrier 160
Cylindrée 161 cm3 161 cm3
Nbre de cylindres 6 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Puissance nominale 1 800 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 1,8 kg

Pression acoustique

Haut régime 57dBA

Groupe frigorifique

Dimensions du condenseur de toit (P x L x H) : 558 x 1120 x 230mm
Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 488 x 1120 x 230mm

Le modèle ZEPHYR 30S est un groupe frigorifique poulie-moteur R134a spécialement conçu pour le transport de produits frais ou surgelés et destiné aux véhicules de livraison de taille moyenne dont la caisse n'excède pas un volume de 23 m³.

Succès mondial dans le secteur du transport frigorifique, le groupe ZEPHYR 30S bénéficie d'une réputation enviable bâtie sur de nombreuses années de fiabilité et de performances sur le marché.

AVANTAGES

  • Des performances éprouvées pour une protection optimale du chargement
  • Évaporateur de toit ou cubique pour une plus grande polyvalence dans les applications
  • Un système de contrôle à microprocesseur et une commande en cabine facilitent l'utilisation et améliorent la sécurité
  • Une installation rapide et un entretien facile contribuent à la réduction du coût du cycle de vie.

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  Évap. cubique Évap. toit
Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) 2 730 3 060
Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) 1 280 1 525
Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) 1 910 1 975
Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) 785 930
Puissance secteur (W) 0/30°C 1 930 1 990
Puissance secteur (W) -20/30°C 780 850

Puissance de chauffage

Système de chauffage 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Poids

Condenseur route et secteur 76 kg
Évaporateur cubique 24 kg
Évaporateur de toit 23 kg

Compresseur

  Compresseur route Compresseur secteur
Modèle Carrier 160 Carrier 160
Cylindrée 161 cm3 161 cm3
Nbre de cylindres 6 6

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Puissance nominale 1 800 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 1,8 kg

Pression acoustique

Haut régime 57dBA

Groupe frigorifique

Dimensions du condenseur de toit (P x L x H) : 558 x 1120 x 230mm
Dimensions du condenseur frontal (P x L x H) : 488 x 1120 x 230mm
OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI