Vatna 150

La technologie eutectique au service de votre véhicule de livraison

AVANTAGES:

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C

Modèle

VATNA 150 – 2 plaques

Capacité accumulée

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Poids

Condenseur frontal

90 kg

Plaque

85 kg

Moto-compresseur

Modèle

CT159

Cylindrée

105 cm3

Nbre de cylindres

2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence

400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type

R-404A

Générique (longueur de caisse, fluide frigorigène, etc.)

Dimensions du condenseur (P x L x H) :

553 x 1000 x 420 mm

La gamme VATNA est un système frigorifique eutectique prévu pour la distribution des aliments surgelés et des crèmes glacées dans des volumes de 5 à 23 m3.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le fonctionnement des groupes VATNA est automatique. La nuit, lorsqu'ils sont branchés, leurs plaques eutectiques sont refroidies à l'aide de fluide frigorigène R404A.
La puissance frigorifique ainsi accumulée est libérée lors du fonctionnement, en journée.
Branchez-le la nuit et livrez toute la journée.

RENTABILITÉ

Il fonctionne automatiquement et ne requiert qu'une maintenance limitée. Une accessibilité améliorée permet un entretien simple et une réduction des coûts.
Un chargement maximal est possible grâce à la faible épaisseur des plaques utilisées.

FLEXIBILITÉ

Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis). Avec des niveaux sonores peu élevés, il convient à la distribution urbaine.

AVANTAGES :

  • Facilité d'utilisation
  • Rentabilité
  • Flexibilité

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C

Modèle

VATNA 150 – 2 plaques

Capacité accumulée

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Poids

Condenseur frontal

90 kg

Plaque

85 kg

Moto-compresseur

Modèle

CT159

Cylindrée

105 cm3

Nbre de cylindres

2

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence

400/3/50 Hz

Fluide frigorigène

Type

R-404A

Générique (longueur de caisse, fluide frigorigène, etc.)

Dimensions du condenseur (P x L x H) :

553 x 1000 x 420 mm

OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
À ASSOCIER AUX PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI