Vector E

Ce groupe exclusivement électrique offre une solution à la fois puissante et silencieuse pour le contrôle de la température des stocks réfrigérés.

AVANTAGES:

  • Maximiser la longévité
  • Protection du chargement
  • Respect de l'environnement
  • Utilisation secteur uniquement

Le modèle Vector E est un groupe exclusivement électrique. Il offre une solution à la fois puissante et silencieuse pour le contrôle de la température des stocks réfrigérés.

AVANTAGES:

  • Maximiser la longévité
  • Protection du chargement
  • Respect de l'environnement
  • Utilisation secteur uniquement

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 15 400
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 9 100

Puissance de chauffage

Secteur 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Poids
(Batterie incluse)

Version R 623 kg

Compresseur

Modèle 06D41
Cylindrée 660 cm3
Nbre de cylindres 6

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 5 kg

Pression acoustique

Standard 68 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ouverture de la caisse L 1700 x H 1170 mm

Le modèle Vector E est un groupe exclusivement électrique. Il offre une solution à la fois puissante et silencieuse pour le contrôle de la température des stocks réfrigérés.

AVANTAGES:

  • Maximiser la longévité
  • Protection du chargement
  • Respect de l'environnement
  • Utilisation secteur uniquement

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 15 400
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 9 100

Puissance de chauffage

Secteur 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Poids
(Batterie incluse)

Version R 623 kg

Compresseur

Modèle 06D41
Cylindrée 660 cm3
Nbre de cylindres 6

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 5 kg

Pression acoustique

Standard 68 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ouverture de la caisse L 1700 x H 1170 mm
Vidéo VECTOR® ECOOL™
TECHNOLOGIE E-DRIVE
Regardez la vidéo sur le Vector® HE 19